W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Słupki mocujące i wsporniki do szpul światłowodowych wykonane z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. Te akcesoria światłowodowe służą do ustawiania szpul światłowodowych w stosy lub do odsunięcia szpul światłowodowych od płytki PCB.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
W naszym asortymencie produktów do organizacji światłowodów znaleźć można szpule niskoprofilowe umożliwiające zwijanie nadmiaru światłowodu na płytce drukowanej. Niektóre mogą zostać rozłożone, tak aby zapewniały kontrolowane zagięcie pod kątem 90 lub 180. Niektóre szpule można ustawić w stos i zamontować nad płytką PCB. Materiał: nylon czarny i w kolorze naturalnym Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować