W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Uszczelki na krawędzie z PVC z rdzeniem ze stalową sprężyną. Dostarczane w rolkach po 20 m. Ochrona stalowych krawędzi. Profile są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Zakres temperatur od -25C do 90C
Wybór uszczelek jedno- i dwuprzylgowych. Uszczelki jednoprzylgowe wykonane są z EDPM, a dwuprzylgowe mają zapewniający lepsze mocowanie do panelu nośnik z twardej gumy i element z miękkiej gumy, który ułatwia docisk. Oba profile są elastyczne i można je montować ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Czarne wykończenie i stalowy rdzeń sprężynowy. Dostarczane w rolkach po 20 m.
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować