Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

ANSI NEMA Stal

 (15 Produkty)

Lista Tabela

Miniaturowe zamki dzwigniowe

Na stanie W produkcji

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Na stanie W produkcji

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamek ćwierćobrotowy

Na stanie W produkcji

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki dociskowe — pokrętło motylkowe

Na stanie W produkcji

Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki krzywkowe do szafek zamykanych na klucz

Na stanie W produkcji

Ta linia zamków dźwigniowych nadaje się do elementów ekspozycyjnych, szaf zabezpieczających i szafek magazynowych.Dostępne są warianty z takim samym kluczem lub różnymi kluczami oraz różne zakresy chwytania, co umożliwia wybranie odpowiedniego produktu do wielu zastosowań.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L

Na stanie W produkcji

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki krzywkowe — typu „unieś i obróć”

Na stanie W produkcji

Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.

Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.

Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.

Cechy

  • Warianty lewo- i prawostronne
  • Warianty sprzedawane z krzywkami i kluczami lub bez nich
  • Dostępne rodzaje zamknięć: bez klucza, na jeden klucz (włącznie z wysokim poziomem zabezpieczeń), z kluczami CH751, z kluczami w standardzie euro, na różne klucze, z kluczem drubrodowym 5 mm i z kłódką
  • Każdy zamek dostarczany jest z dwoma kluczami (jeżeli dotyczy)
  • Warianty zamykane na klucz dostępne z osłonką (przeciwpyłową) ze stali nierdzewnej

Specyfikacja
  • Materiały: stop cynku i poliamid 6, z włóknem szklanym 30%
  • Materiał krzywki: stal i poliamid 6, z włóknem szklanym 30%
  • Materiał tulei/uszczelnienie: guma i poliuretan (PU)
  • Opcje wykończenia: matowe, malowane proszkowo, chromowane i z ocynkiem
  • Kolory: naturalny (srebrny) i czarny
  • Warianty zgodne z DIN-EN ISO 1043-1 i DIN-EN 1774
  • Warianty zapewniające klasę ochrony IP65 i IP54
  • Warianty zgodne z NEMA 4
  • Warianty zgodne z dyrektywą RoHS

W sprawie niestandardowych kolorów lub innych wariantów cylindra i klucza skontaktuj się z Essentra jeszcze dziś.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ryglowe dociskowe- uchwyt T

Na stanie W produkcji

Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym

Na stanie W produkcji

Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.

Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.

  • Materiał: stop cynkowy, PA, odlew ze stopu cynkowego
  • Kolor: chrom, naturalny, czarny

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym i przedłużoną obudową

Na stanie W produkcji

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym zamykanym na kłódkę

Na stanie W produkcji

Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną

Na stanie W produkcji

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.

  • Stopień ochrony IP65
  • Dostępne wykończenia: stal nierdzewna, lakierowane proszkowo na czarno lub chromowane.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Na stanie W produkcji

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zapadka dociskowa typu unieś i obróć

Na stanie W produkcji

Zamek dociskowy podnieś i obróć idealnie nadaje się do szaf wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku, w którym występują drgania. Zamki zapewniają docisk 5 mm, co zwiększa izolację akustyczną. Wycięcie na zamek: 16,5 x 13,7 mm.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zatrzaski ćwierćobrotowe — sprężyna/IP65

Na stanie W produkcji

Popularne zatrzaski ćwierćobrotowe montuje się w szafach i obudowach wymagających kontroli drgań. Obudowa jest wyposażona w wewnętrzną sprężynę zapewniającą docisk 1,5 mm. O-ring zapewnia uszczelnienie między sprężyną a wkładką. Linia charakteryzująca się stopniem ochrony IP65 oferuje szeroką gamę materiałów i wykończeń oraz wybór zakresu chwytania, dzięki czemu można dobrać produkty do różnych zastosowań. Krzywka nie przekręca się więcej niż o ćwierć obrotu dzięki wypustce zatrzymującej.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)