W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.
Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.
Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.
Cechy
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować