Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Stal nierdzewna Łeb walcowy

 (6 Produkty)

Lista Tabela

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym

Na stanie W produkcji

Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.

Są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 1207. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).

Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.

Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby pasowane z otworem wylotowym – łeb walcowy

Na stanie W produkcji

Śruby pasowane z otworem wylotowym to elementy złączne, które umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie gwintowanego otworu. Zapewniają w ten sposób przepływ powietrza w danym zastosowaniu lub zespole i zapobiegają nagromadzeniu się ciepła lub wilgoci. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV), ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.

Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Otwór w śrubie zapewnia kontrolowany przepływ powietrza, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających odpowiedniej wentylacji. Występ na śrubie stanowi dodatkową powierzchnię styku z elementem, do którego śruba jest przykręcona.

Idealnie sprawdzą się w szczelnych obudowach lub maszynach. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 304, 1.4301
  • Klasa wytrzymałości: 50

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby ramieniowe – łeb walcowy

Na stanie W produkcji

Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1, 4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Minimalna umowna granica plastyczności: 190 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby z O-ringiem i łbem walcowym z gniazdem

Na stanie W produkcji

Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z funkcją uszczelniania. Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym oraz zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Tworzy w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305 lub AISI 316, 1.440
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm² lub 480N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby z otworem przelotowym - Z łbem walcowym

Na stanie W produkcji

Ten asortyment śrub z otworem przelotowym ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.

Pusty rdzeń śruby pełni rolę wentylacyjną. Ten asortyment jest zgodny z normą DIN 912 (z centralnym otworem przelotowym). Wykonane są z czyszczonej ultradźwiękami stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję, wytrzymałość i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • AISI 304, 1.4301
  • Klasa wytrzymałości 70

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby z łbem walcowym - niewypadające

Na stanie W produkcji

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna, tytan
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)