Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Stal nierdzewna Łeb niski Komponenty mechaniczne

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Niewypadające pokrętła płaskie - Niski łeb

Na stanie W produkcji

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Minimalna umowna granica plastyczności: 190 N/mm2

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby z łbem walcowym - niski łeb

Na stanie W produkcji

Ten asortyment śrub z łbem walcowym ma gniazdo imbusowe. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona. Te śruby walcowe są dostępne w dwóch wariantach z niskim łbem.

Pierwszy z nich pozwala zmniejszyć łączną wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane nawiercanie, w przeciwieństwie do śrub z łbem płaskim. Drugi z wariantów ma łeb o wyjątkowo niskim profilu i również nie wymaga otworu ustalającego z nawierceniem. Śruby te są najbardziej odpowiednie do zastosowań w maszynach i urządzeniach o minimalnym prześwicie.

Śruby z łbem walcowym są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).

Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 350 N/mm² oraz 400 N/mm² (z zwyjąkiem M2 – 220 N/mm²)

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)