W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(22 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.
Żeńskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na męskim elemencie gwintowanym.
Męskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na żeńskim elemencie gwintowanym.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.
Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.
Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.
Nie wymagają stosowania elementów złącznych.
Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować