W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(17 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem
Żeńskie rękojeści mocujące — uchwyt prosty
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.
Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.
Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.
Nie wymagają stosowania elementów złącznych.
Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować