W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(20 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Osłony przeciwpyłowe światłowodów chronią adaptery złączy SMA, ST i FC przed warunkami otoczenia. Miękki, czarny materiał PVC jest odporny, elastyczny oraz zapewnia pewne zamocowanie.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem
Te osłony przeciwpyłowe chronią tulejki 2,5 mm przed warunkami otoczenia. Elastyczny czarny elastomer temoplastyczny (TPE) jest zgodny z dyrektywą RoHS. Materiał ten jest trwały i zapewnia pasowanie suwliwe.
Osłony złączy światłowodowych zapobiegają przedostawaniu się do światłowodów i przewodów ciał obcych i brudu z zewnątrz. Nasz asortyment obejmuje osłony przeciwpyłowe z metalowym łańcuszkiem o długości 2,5 cala. Warianty materiałowe: HDPE, PVC, stal nierdzewna i TPE. Kolory: czarny, zielony, naturalny, czerwony i biały
Żeńskie rękojeści mocujące — uchwyt prosty
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.
Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.
Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.
Nie wymagają stosowania elementów złącznych.
Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować