Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Elementy Złączne Samoprzylepne Self Tapping

 (17 Produkty)

Lista Tabela

Antypoślizgowe podkładki samoprzylepne

Na stanie W produkcji

Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.

Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.

W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.

  • Klej na bazie gumy
  • Rozwiązanie trwałe
  • Czarne wykończenie.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Dekoracyjne osłony do śrub

Na stanie W produkcji

Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kieszenie na dokumenty

Na stanie W produkcji

Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Krążki samoprzylepne

Na stanie W produkcji

Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.

  • Dostępne w różnych rozmiarach (średnicach)
  • Można je usuwać.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Mocowane opaski skręcane

Na stanie W produkcji

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Opaski skręcane z dystansem

Na stanie W produkcji

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Na stanie W produkcji

Dyskowe osłony kołnierzy są łatwe w montażu — wystarczy opaska kablowa — oraz stanowią tanie rozwiązanie do ochrony całej odsłoniętej powierzchni uszczelniającej. Zwykle są stosowane w produkcji rur, wznoszeniu rurociągów oraz do przechowywania i transportu rur. Nasze dyskowe osłony kołnierzy są płaskie, gładkie i łatwe w przechowywaniu. Dyskowe osłony kołnierzy są dostępne w różnych rozmiarach i spełniają różne specyfikacje ciśnień: kołnierze DIN DN 10 do DN 600 — grupy ciśnień PN 6, 10, 16, 25 oraz 40; kołnierze ANSI 1/2 cala do 32 cali — grupy ciśnień 150, 300, 600 i 900 funtów. Dyskowe osłony kołnierzy są wykonane z falistego LDPE typu PolyCor™.•Prosta i tańsza opcja zabezpieczania kołnierzy. •Zabezpiecza całą powierzchnię kołnierza — mocowanie opaską kablową przewleczoną przez otwór na śrubę •Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. •Kołnierze DIN DN 10 do DN 600 — dla grup ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 25 i 40•Kołnierze ANSI 1⁄2 cala do 32 cali — dla grup ciśnień 150, 300, 600 i 900 funtów

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prowadnice światłowodowe

Na stanie W produkcji

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Na stanie W produkcji

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie W produkcji

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.

Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.

Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.

Nie wymagają stosowania elementów złącznych.

  • Materiał: guma
  • Kolor: Czarny

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Na stanie W produkcji

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Samoprzylepny zacisk kablowy

Na stanie W produkcji

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Uchwyt przewodów — samoprzylepny/mocowany na śrubę

Na stanie W produkcji

Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Uchwyty kablowe otwierane

Na stanie W produkcji

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Uchwyty światłowodów

Na stanie W produkcji

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Wsporniki

Na stanie W produkcji

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Ślizgacze samoprzylepne

Na stanie W produkcji

Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.

  • Prostokątne, kwadratowe i okrągłe
  • Kolor: szary.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)