W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(36 Produkty)
Elastyczne nasadki profili odporne na działanie kwasów są wykonane z czarnej gumy termoplastycznej (TPE), dzięki czemu mogą być stosowane do zabezpieczania końcówek gwintowanych i gładkich. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.
Elastyczne nasadki profili odporne na działanie oleju i smaru są wykonane z PVC , umożliwiają zabezpieczanie końcówek gwintowanych i gładkich oraz są odporne na rozdzieranie. Dostępne w kolorze zielonym i czarnym. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.
Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.
Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Wysokiej jakości wykończenie idealnie wpływa na ogólny wygląd gotowego produktu.
Okrągła wkładka z żebrowanym trzonem ułatwiającym wsuwanie w końcówkę profilu. Zapewnia on również pewne mocowanie elementu w profilu.
Te okrągłe wkładki są wykonane z czarnego poliamidu (PA), mają stalową podstawę idealną do wykorzystania na podłogach pokrytych wykładziną lub dywanem. Są gotowe do mocowania na wcisk i dostępne w wariancie stałym lub odchylanym.
Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach. Całkowicie metalowe wkładki gwintowane sprawdzają się w wymagających zastosowaniach i są wykonane z odlewu aluminium. Wkładki z gwintem metalowym to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Mogą również pełnić funkcję stopek, stanowiąc podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w momencie zetknięcia się zabezpieczonych nimi elementów z powierzchnią.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów metrycznych i gwarantują szybki i łatwy montaż. Wkładka jest wyposażona w żebrowany trzon zapewniający mocniejsze trzymanie po zainstalowaniu.
Okrągłe zaślepki profili nadają się do ochrony i wykończenia końcówek rur. Wciskana wkładka jest wyposażona w żeberka zapewniające maksymalną siłę mocowania lub ułatwiający montaż gładki trzpień. Dostępne są różne warianty materiałowe i kolorystyczne umożliwiające dostosowanie do różnych zastosowań.
Przyssawki dwustronne znakomicie mocują, rozdzielają i amortyzują dwie równoległe powierzchnie. Dzięki swojej konstrukcji łączą czyste i płaskie powierzchnie bez konieczności wykonywania otworów montażowych i stosowania innych elementów złącznych.
Te przyssawki jednostronne są wyposażone w giętki zaczep umożliwiający mocowanie na wcisk materiałów wystawowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Te przyssawki jednostronne są wyposażone w zamocowany metalowy lub plastikowy haczyk, który umożliwia zawieszanie materiałów reklamowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Przyssawki jednostronne z otworem nadają się idealnie do zawieszania materiałów reklamowych na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Te przyssawki jednostronne są wyposażone w specjalny występ, który umożliwia zawieszanie materiałów na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Przyssawki jednostronne z gwintem wymagają wykonania bardzo małego otworu montażowego w materiale reklamowym, który będzie mocowany do przyssawki. Te przyssawki mocno i łatwo mocuje się do czystych i płaskich powierzchni.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Doskonale pasują do popularnych średnic rur okrągłych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować