W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(54 Produkty)
Istnieje możliwość układania dowolnej liczby kaset na spawy jedna na drugiej oraz prowadzenia włókien światłowodowych między kasetami poprzez nacięcia na dłuższych bokach kasety. Kolorowe oznaczenia zawiasów informują, po której stronie kasety należy ją otwierać Pokrywki, kasety i zawiasy są sprzedawane oddzielnie albo w zestawie. Klasa palności: UL94 V0 i UL94 HB.
Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
Elastyczne zaciski stalowe z powłoką winylową gwarantują pewne mocowanie przewodów i szybką organizację okablowania. Stosuje się je do montażu urządzeń elektronicznych.
Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Idealne rozwiązanie do eliminacji makro- i mikrozagięć mogących powstawać podczas nieodpowiedniego prowadzenia włókien światłowodowych. Istnieje możliwość układania kaset jedna na drugiej w dowolnej liczbie oraz prowadzenia włókien światłowodowych pomiędzy różnymi kasetami. Do stosowania z uchwytami i osłonami spawów światłowodowych i rurkami ograniczającymi wygięcia. Pokrywki, kasety i zawiasy są również sprzedawane oddzielnie.
Przykręcane uchwyty stalowe nadają się idealnie do mocowania przewodów, węży, kabli i przewodów. Dostępne w wersji z materiałem amortyzacyjnym lub bez niego. Gumowa osłona zapewnia ochronę węża, a stalowy materiał i przykręcane mocowanie gwarantują solidne połączenie.
Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Zawiasy podnoszone mocowane śrubą ułatwiają demontaż drzwi bezprzylgowych. Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, co umożliwia spełnienie wymogów dotyczących zastosowania i wykończenia. Kąt obrotu zawiasu wynosi 180 stopni. Pasują do drzwi prawych i lewych. Zawias skrzydłowy jest przewiercony, co umożliwia przykręcenie do ramy.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Stopki montażowe służą do mocowania płyt PC w obudowie.
Płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałach. Dostępne są dwa warianty charakteryzujące się różnymi sposobami mocowania.
Są to płytki z pojedynczą skalą i płytki z podwójną skalą. Każdy z wariantów oferuje określony typ mocowania. Element do montażu śrubowego ma nawiercone otwory montażowe, natomiast elemencie przeznaczonym do przyklejenia zaznaczony jest kontur otworu montażowego, ale otwór nie jest nawiercony.
Wzdłuż obu krawędzi płytki naniesiona jest skala lub siatka ułatwiająca użytkownikom korzystanie z niej. Są trwałe i odporne na zużycie
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.
Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.
Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
Pionowe oprawy kondensatorów są przykręcane do obudowy. Wytrzymałe, jednoczęściowe elementy. Dostępne z osprzętem mocującym lub bez niego. Dostępne z wbudowanym elementem dystansowym, który pozwala odsunąć kondensator od obudowy. Dostępne również bez elementu dystansowego, co przydaje się w zastosowaniach przelotowych
Uchwyty opasek kablowych z tego asortymentu nadają się do użycia z opaskami różnego rodzaju i w różnych zastosowaniach.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować