W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(10 Produkty)
Elastyczne nasadki profili odporne na działanie oleju i smaru są wykonane z PVC , umożliwiają zabezpieczanie końcówek gwintowanych i gładkich oraz są odporne na rozdzieranie. Dostępne w kolorze zielonym i czarnym. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.
Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.
Te kwadratowe nasadki profili z czarnego PVC są dostępne w wielu rozmiarach; idealnie nadają się do stosowania z kwadratowymi rurami. Błyszczące nasadki kwadratowe nadają się idealnie do wykańczania rur. Są elastyczne i łatwe w montażu oraz zapewniają atrakcyjne, błyszczące wykończenie.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Te czarne nasadki owalne gwarantują estetyczne zakończenie owalnych rur. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur. PVC oferuje elastyczność ułatwiającą montaż i demontaż.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować