W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Uszczelki na krawędzie z PVC z rdzeniem ze stalową sprężyną. Dostarczane w rolkach po 20 m. Ochrona stalowych krawędzi. Profile są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Zakres temperatur od -25C do 90C
Uszczelki do szyb o profilu S łatwo się montuje. Są przede wszystkim używane do uszczelniania okien i paneli rewizyjnych. Zwykle są używane w lekkich zastosowaniach. Idealnie sprawdzają się, gdy szyba lub panel akrylowy nie są narażone na duży nacisk lub działanie warunków atmosferycznych. Tolerancje ISO 3302-1 1996 Klasa E-2. Pozostałe uszczelki do szyb są łatwe w instalacji i stanowią skuteczna zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Te uszczelki mogą być stosowane w trudnych warunkach otoczenia Te uszczelki do szyb są wykonane z litego czarnego EPDM.
Wybór uszczelek jedno- i dwuprzylgowych. Uszczelki jednoprzylgowe wykonane są z EDPM, a dwuprzylgowe mają zapewniający lepsze mocowanie do panelu nośnik z twardej gumy i element z miękkiej gumy, który ułatwia docisk. Oba profile są elastyczne i można je montować ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Czarne wykończenie i stalowy rdzeń sprężynowy. Dostarczane w rolkach po 20 m.
Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować