W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Nasze plomby PadLock służą do zabezpieczania towarów w transporcie. Umożliwiają też stwierdzenie manipulacji lub otwarcia, a tym samym pewność bezpieczeństwa przesyłki. Plomby te idealnie sprawdzają się w bardziej wymagających zastosowaniach.
Plombę można usunąć wyłącznie za pomocą szczypiec do cięcia drutu (sprzedawanych oddzielnie). Tego rodzaju plomby to niedroga jednorazowa alternatywa dla konwencjonalnych kłódek. Są wykonane z przejrzystego materiału umożliwiające stwierdzenie manipulacji.
Nasze plastikowe plomby linkowe mogą być wykorzystywane na całym świecie do zabezpieczenia towarów importowanych i eksportowanych. Stanowią bardzo bezpieczną alternatywę dla standardowych zamków dzięki właściwościom pozwalającym stwierdzić próby otwarcia lub manipulacji. Plomba jest wyposażona w łatwy w użyciu mechanizm zaciskowy. Jej zastosowania to: drzwi pojazdów, cystern na materiały luzem, wózków i koszy do towarów wolnocłowych.
Plomba jest wyposażona w ulepszony mechanizm blokujący oraz długą etykietę idealną do nadrukowania kodu QR, numeru seryjnego lub kodu kreskowego zawierającego do 13 znaków. Plomba charakteryzuje się również bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Dostępne warianty: 120 kg (średnica 1,5 mm) i 150 kg (średnica 2,0 mm).
Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).
Nasze plastikowe plomby o stałej długości to łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczenia przed kradzieżą umożliwiający również wykrywanie manipulacji lub otwarcia. Nadają się idealnie do zabezpieczania drzwi samochodów ciężarowych i pojemników.
Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, w tym plomby InnoLock, OctoLock i TwinLock.
Plomba InnoLock jest wyposażona w płaską wypustkę umożliwiającą usunięcie bez użycia narzędzi. Znajduje się na niej też metalowa szczęka blokująca pozwalająca stwierdzić manipulację lub próbę otwarcia.
Plomby OctoLock i TwinLock są w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Plomba OctoLock posiada ośmiokątną główkę o zwiększonej wytrzymałości oraz fabrycznie ustalony punkt pękania. Plomby OctoLock i TwinLock są wyposażone w podwójny mechanizm zamykający ze szczękami z acetalu charakteryzującego się wyższą temperaturą topnienia niż polipropylen (PP).
Na plombie TwinLock również fabrycznie umieszczany jest punkt pękania, co ułatwia jej usuwanie. Plomba ma postać pętli o stałej długości. Aby podwójny mechanizm zamykający został w pełni zabezpieczony, należy wsuwać w niego plastikowy pasek do momentu usłyszenia drugiego kliknięcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:9,5 kg i 15 kg
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Asortyment plomb zaciskowych z gładkim paskiem, które służą do ujawniania śladów manipulacji i włamania i które można użyć w wielu zastosowaniach. Te produkty są wyposażone w paski, które można z łatwością założyć i zacisnąć na przedmiocie o określonej średnicy. Dostępne są różne rodzaje takich plomb, na przykład z dłuższą etykietą czy z uchwytem do szybkiego zrywania. Plomby są wyposażone w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli oraz w metalowe ząbki blokujące. Dostępne rodzaje obejmują: JawLock, w tym wersje Mini i Maxi, SegureLock, TeraLock oraz SmoothLock.
JawLock to uniwersalna plomba ułatwiająca stwierdzenie manipulacji. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o niewielkiej średnicy paska, dzięki czemu nadaje się idealnie do zabezpieczania elementów o małych otworach. Cienki, okrągły i gładki pasek (o średnicy 2,0 mm) z funkcją zrywania bocznego oraz pełnowymiarowa etykieta oferują wiele miejsca na oznakowanie. Jest idealna do bardziej wytrzymałych elementów. Jej zaletą jest możliwość zerwania bez użycia narzędzi.
SegureLock i SmoothLock to plomby przyjazne dla użytkownika z paskami zaciskowymi zapewniającymi wysokiej klasy zabezpieczenie z możliwością stwierdzenia manipulacji. Idealnie nadają się do zabezpieczania takich przedmiotów, jak worki kurierskie. Oba rodzaje plomb są wyposażone w gładkie paski z ząbkami blokującymi na korpusie. Duża wytrzymałość:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg i45kg
Plomby zaciskowe z paskiem koralikowym wykonane w całości z tworzywa sztucznego doskonale sprawdzą się przy zabezpieczaniu śliskich materiałów. Ujawniają ślady manipulacji i włamania, dlatego są przydatnym środkiem zapobiegania kradzieży. Plomby te są powszechnie stosowane do efektywnej i łatwej identyfikacji danych dostawy. Nadają się do wielu zastosowań, w tym takich, które są mocniejsze z natury. Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, m.in. plomby wyposażone w uchwyt umożliwiający ich szybkie zerwanie bez użycia narzędzi. Dostępne rodzaje: AceLock, LightLock, PrimeLock i SentryLock.
PrimeLock to niedroga plomba umożliwiająca stwierdzenie manipulacji czy włamania wyposażona w uchwyt na etykietę. Jest artykułem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i z wyjątkową ostro zakończoną wypustką ułatwiającą chwytanie plomby. Dostępne są warianty z bocznym uchwytem zrywającym i z długą etykietą. Dłuższe etykiety doskonale nadają się do nadrukowania kodów kreskowych. Plomby PrimeLock są zwykle przymocowywane do zamknięć worków oraz na nieśliskich materiałach. Ich zaletą jest szybkość identyfikacji informacji i łatwość usuwania bez potrzeby używania przecinaków.
Plomba LightLock została specjalnie opracowana do oznaczania gaśnic po sprawdzeniu. Charakteryzuje się niską wytrzymałością na rozerwanie, co ułatwia jej usunięcie w sytuacjach wyjątkowych. Jest elementem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i o niskiej wytrzymałości na rozciąganie, z cienkim paskiem koralikowym (2,6 mm średnicy). Plomby te idealnie nadają się do stosowanie w elementach o małych otworach. Identyfikację ułatwia kodowanie kolorystyczne. Plomby można usuwać bez narzędzi.
Plomba AceLock to wszechstronna plomba zaciskowa idealna do stosowania w niewielkich przestrzeniach. Jest łatwa w użyciu, a jej instalacja i zerwanie nie wymagają użycia narzędzi. Jest wyposażona w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli, wzmocniony mechanizmem blokującym z acetalu, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed manipulacją z użyciem źródła ciepła. Plomba jest wyposażona w cienki (3,0 mm) pasek koralikowy i dostępna jest również w wariantach z bocznym uchwytem zrywającym. Jest idealna do zabezpieczania bardziej wytrzymałych elementów.
SentryLock to plomba wielofunkcyjna zapewniająca bezpieczeństwo i zapobiegająca stratom. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie i przyjaznym dla użytkownika bocznym uchwytem zrywającym. Plomba umożliwiająca dostosowanie długości pętli jest wzmocniona mechanizmem blokującym z acetalu. Mechanizm jest wytwarzany metodą rolkowego spawania tworzyw sztucznych. Plomba jest wyposażona w pasek koralikowy. Służy do bezpiecznego zamykania worków i ułatwia stwierdzenie manipulacji i otwarcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:8kg,12kg,20 kg i32kg
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować