W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(14 Produkty)
Nasze zatrzaskowe elementy mocujące dostępne są w wariancie z nylonu 6/6, z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) oraz z LDPE z polipropylenowym (PP) klipem.
Nit składa się z męskiego klipa i żeńskiej podkładki. Klip męski wsuwa się w żeńską podkładkę. Taki zespół służy do łączenia dwóch powierzchni. Nity tego rodzaju idealnie nadają się do płyt karbowanych.
Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Kwadratowe wkładki i ślizgacze to elementy wykończenia produktów rurowych o przekroju kwadratowym. Zaprojektowano je z myślą o dobrym połączeniu z różnego rodzaju produktami rurowymi. Pomagają chronić podłogi i inne powierzchnie przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają rury przed czynnikami zewnętrznymi. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, elementach wyposażenia sklepów oraz w urządzeniach przemysłowych.
Są dostępne w różnorodnych wariantach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i chromowane wkładki kwadratowe.
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.
Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Wysokiej jakości wykończenie idealnie wpływa na ogólny wygląd gotowego produktu.
Okrągła wkładka z żebrowanym trzonem ułatwiającym wsuwanie w końcówkę profilu. Zapewnia on również pewne mocowanie elementu w profilu.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Mogą również pełnić funkcję stopek, stanowiąc podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w momencie zetknięcia się zabezpieczonych nimi elementów z powierzchnią.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów metrycznych i gwarantują szybki i łatwy montaż. Wkładka jest wyposażona w żebrowany trzon zapewniający mocniejsze trzymanie po zainstalowaniu.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Żebrowane zatyczki wciska się w otwory, aby zabezpieczyć je przed wnikaniem brudu. Zatyczka jest wyposażona w miękkie żeberka, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w cienkościennych rurach miedzianych.
Konstrukcja obejmuje również mały, nieprzeszkadzający uchwyt, który ułatwia i przyspiesza montaż i demontaż.
Zaślepki wciskane, nazywane również zatyczkami, to uniwersalny sposób zamknięcia różnych otworów na czas transportu, malowania lub w celu wykończenia gotowego produktu. Te zaślepki z LDPE zabezpieczają osobę przenoszącą produkt przed zranieniem o ostre krawędzie wyciętych otworów. Zatyczka może również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych. Dodatkowo zaślepki mogą służyć do maskowania i zabezpieczania otworów na czas malowania w niskiej temperaturze. Te nasadki, dostępne w wersji z główką płaską lub wypukłą i w różnych kolorach, mogą służyć do oznaczania kolorami lub do wykończenia gotowego produktu elementem w odpowiednim kolorze. Zaletą tych zatyczek jest prostota mocowania na wcisk.
Te czarne nasadki do rur kwadratowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości zapewniają estetyczne wykończenie profili uzupełniające serie SQR, LSQR i SIG. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur.
Ślizgacze okrągłe pełnią rolę zatyczki i ślizgacza jednocześnie. Schodkowy rdzeń zapewnia łatwy montaż i bezpieczne dopasowanie. Idealnie nadają się do zabezpieczenia i wykończenia końcówek rury w zastosowaniach o średnim i dużym obciążeniu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować