W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Dźwignie mimośrodowe z gwintem wewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Zwolnienie uchwytu zwalnia dokręcony element bez zmiany położenia gwintowanego sworznia lub wkładki.
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.
Te wsporniki są mocowane od spodu płyty, dzięki czemu wystają tylko nieznacznie po stronie zewnętrznej. Są wkładane w otwory prostokątne 0,375 x 0,313 cala, dzięki czemu nie obracają się. Blokują płytkę PCB na miejscu za pomocą zwalnianego ramienia krawędziowego.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.
Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować