W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Okrągłe tuleje z poliformaldehydu (POM) lub acetalu , dostępne w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają zapewnienie dystansu między zespołami, a także termiczne i elektryczne odizolowanie komponentów. POM zapewnia zwiększoną wytrzymałość cieplną, większą sztywność i niższe tarcie niż elementy z PA.
Nasze tuleje z polistyrenu (PS) dostępne są w kolorze białym lub czarnym, w szerokiej gamie rozmiarów. Oferują dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności.
Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Nasze rolki kulowe do transportu szkła zaprojektowano do stosowania w warunkach suchych i mokrych. Gwarantują łatwe przesuwanie delikatnych lub wypolerowanych płaskich materiałów. Elementy kulowe są dostępne w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych. Element kulowy z czerwonego poliuretanu (twardość shore A 90-95) wykazuje większą odporność w trudnych warunkach użytkowania. Element kulowy z czarnej gumy (twardość shore A 80-85) nadaje się do większości pozostałych zastosowań. Wysokość można regulować, co czyni ten produkt niezwykle praktycznym. Zawiera błyszczący trzpień ocynkowany. Dostępne są opcje lewo- i prawostronne, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania. Są dostarczane w postaci całkowicie lub częściowo zmontowanej, a także dostępne w wersji „tylko element kulowy”.
Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Te wsporniki dystansowe z kołnierzem składają się z dwóch części: trzpień (CSP) i elementu ustalającego (CSR). Zaprojektowano je z myślą o mocowaniu płytek PCB. Po złączeniu ze sobą obu części tworzą one całkowicie zamknięty nylonowy wspornik dystansowy. Zaleca się stosowanie śrub z łbem płaskim. Każdy ustalacz stosuje się z odpowiednim kołkiem.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować