W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(15 Produkty)
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów UNF/JIC. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki gwintowane.
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów metrycznych. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem BSP/GAS są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem UNF są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Pasują do gwintów UNF.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem metrycznym są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Szybkomocujące gwintowane zaślepki zabezpieczające są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb gwarantujący dobry chwyt oraz w krótki gwint zapewniający szybkie założenie na zabezpieczany element. Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki na uszczelkę węża, dostepne w wykonaniu z LDPE lub TPE, są nakładane na końcówki węży i rurek w celu ochrony przed ześlizgiwaniem się ich z dołączanych elementów Oferujemy kolory żółty i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Zaślepki kołnierzowe służą do ochrony gwintów śrub dwustronnych. Są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej i w przemyśle do ogólnego zabezpieczania. Kołnierze mają profile o różnych wymiarach, co pozwala na chwycenie kluczem nasadowym bez konieczności zdejmowania zabezpieczenia. Oferujemy wybór materiału: LDPE, TPR, PVC i silikon. Oferujemy kolory naturalny, czerwony i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Po wciśnięciu na miejsce pojedynczy obrót zapewnia szczelne zamocowanie na miejscu. Konstrukcja ze środkową wypustką zapewnia mocniejszy wcisk podczas montażu oraz łatwy demontaż. Oferowany asortyment pasuje do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Zaślepki z uchwytem bocznym zapewniają łatwy demontaż w celu ponownego użycia lub utylizacji. Zaślepki z LDPE zabezpieczają otwory przed wnikaniem ciał obcych i zabrudzeń. Są dostępne w postaci gładkiej lub żebrowanej tulei, dzięki czemu oferują różne poziomy szczelności.
Zaślepki wciskane z żółtego LDPE zaprojektowano specjalnie z myślą o ochronie złączek wciskanych DKO (złączka 24 z pierścieniem O-ring) przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i pracy. Giętkie użebrowanie gwarantuje ciasne i bezpieczne przyleganie do nakrętek obrotowych DKO, a boczna pociągana wypustka ułatwia demontaż.
Nasadki zrywalne to standardowe gotowe rozwiązanie pozwalające spełnić potrzeby klienta bez powszechnie zdarzających się opóźnień.
Nasadki zrywalne to nasadki do szybkiego montażu i demontażu. Ponieważ jest to rozwiązanie szybkie, można je z łatwością zamontować i usunąć w wielu różnych zastosowaniach, w tym w przewodach hydraulicznych i rurach o krytycznym znaczeniu, na przykład służących do transportu olejów i innych płynów w pojazdach i maszynach. Dzięki temu artykuły te stanowią doskonały wybór dla branży produkcji pojazdów specjalistycznych, a także dla innych sektorów branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.
Nasadki zrywalne pomagają chronić końcówki przewodów i rur podczas transportu i przechowywania. Zabezpieczają części przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i wnikaniem innych ciał obcych. Nasadki te są bardzo wszechstronne i idealnie nadają się do wielu zastosowań i różnych gwintów, w tym w standardach: BSP, GAS, UNF, JIC i NPT.
Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), są wyposażone w prosty uchwyt umożliwiający szybkie zerwanie i usunięcie. Łatwość zdjęcia nasadki zrywalnej z końcówek przewodów hydraulicznych przyspiesza proces demontażu. Wystarczy pociągnąć uchwyt, a nasadka się rozerwie i może zostać usunięta.
LDPE to wytrzymały i elastyczny materiał. Nasadki mają wiele zalet nasadek z PVC, np. integralność i czystość.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować