W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się też pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Wykorzystywane również do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż. Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Nasadki na uszczelkę węża, dostepne w wykonaniu z LDPE lub TPE, są nakładane na końcówki węży i rurek w celu ochrony przed ześlizgiwaniem się ich z dołączanych elementów Oferujemy kolory żółty i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Nasze nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem służą do zabezpieczania złączy hydraulicznych.
Mają większą długość całkowitą, co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i zanieczyszczeń. Zawierają również uformowany na dole pierścień ustalający, który zatrzaskuje się pod złączem, mocując je bezpiecznie na czas transportu i przetwarzania.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów UNF i JIC.
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Asortyment nasadek do złączy przegubowych. Zapewniają zewnętrzną ochronę złączy przed wnikaniem zabrudzeń podczas transportu i przechowywania. Są dostępne warianty z elastycznego PVC lub z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
Wariant z elastycznego PCV zapewnia bardzo ciasne dopasowanie i optymalną ochronę. Elastyczny materiał i wygodna wypustka na palec przyspieszają montaż i demontaż.
Twardszy HDPE sprawia, że produkt szybko się montuje, łatwo wciskając go w położenie docelowe. Można go używać w temperaturze od minimum -30 do maksimum +80 st. Celsjusza.
Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z główką gładką lub ułatwiającą chwyt główką radełkowaną. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.
Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a jednocześnie zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż. Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.
Nasadka do szybkiego demontażu do zastosowań hydraulicznych. Osłonki wtyku żeńskiego służą do chronią szybkozłącza ISO 7241-1 A i B.
Zostały zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża. Oferują znakomite zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i wilgoci, a także ochronę przed korozją.
Nasadka zabezpieczająca i podkładka ustalająca w jednym elemencie. Te osłony złączy przegubowych pozostają w całości podczas montażu, przechowywania i transportu.
Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zabrudzeń. Produkt jest również wyposażony w pętlę ustalającą. Łatwo je chwycić, nawet w rękawicach. Osłony złączy przegubowych są dostępne w wielu rozmiarach pasujących do różnych zastosowań.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować