W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(2 Produkty)
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką zaprojektowano z myślną o pewnym i wodoszczelnym łączeniu różnych elementów. Minimalizują ryzyko poluzowania w wyniku drgań lub przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach.
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb sześciokątny i zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować