W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.
Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w zastosowaniach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali.
Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te umożliwiają niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszczają proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń oraz zwiększają siłę mocowania, zmniejszając tym samym ryzyko poluzowania w wyniku drgań, przemieszczania i działania sił zewnętrznych.
Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką są wyposażone w O-ring zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.
Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.
Sześciokątny element mocujący z gwintem wewnętrznym zwykle stosowany w połączeniu ze śrubą lub wkrętem. Można go mocować za pomocą narzędzi, takich jak klucz nasadkowy lub zapadkowy.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować