W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
Dubl Kote Acrylic to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Kleje akrylowe zachowują stabilność w promieniowaniu UV i charakteryzują się dobrą odpornością na plastyfikatory. Specyfikacja: Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Oznakowanie, oznakowanie zewnętrzne, nasadki profili, głowice, odświeżacze powietrza, wykończenia ochronne, montaż luster
Taśmy magnetyczne są pokryte elastycznym materiałem magnetycznym z jednej strony oraz trwałym klejem. Nasza samoprzylepna taśma magnetyczna zachowuje właściwości klejące nawet po długim czasie użytkowania. Oferujemy taśmę magnetyczną w rolkach, dostępną do stosowaania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Taśma do użytku wewnętrznego jest pokryta klejem na bazie gumy i charakteryzuje się dużą siłą wstępnego wiązania. Taśma do użytku zewnętrznego jest pokryta klejem na bazie akrylu i sprawdza się doskonale w łączeniu elastycznych tworzyw sztucznych oraz materiałów narażonych na promieniowanie słoneczne.
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 3 kolorach: przezroczystym, białym i szarym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Wstępnie docięte odcinki ułatwiają nanoszenie — wystarczy oderwać i przykleić. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: Przezroczyste: -20F do 300F Białe: -20F do 240F Szare: -20F do 240F; Zastosowania: wymiana mechanicznych elementów złącznych w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: -20F do 300F Zastosowania. Urządzenia: zastępuje połączenia mechaniczne w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Taśma 8606 to taśma uniwersalna do wielokrotnie zamykanych woreczków polietylenowych lub polipropylenowych, gdzie taśma nakładana jest na etapie produkcji worków. Ze względu na dużą zmienność elastycznych materiałów opakowaniowych oraz siłę połączenia, zaleca się, aby przeznaczenie taśmy do danego zastosowania ocenić przed użyciem.
Stalowa, samoprzylepna taśma magnetyczna jest wykonana z nienamagnesowanej stali, której zadaniem jest przyciąganie magnesów. Wystarczy przykleić ją do powierzchni i mocować do niej magnesy.
Taśma Duraco ATG jest stosowana w dyspenserach ATG. Umożliwia szybkie i łatwe nakładanie. Specyfikacje: Klej: akrylowy stabilizowany włóknem szklanym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 230F Zastosowania: Plakaty. Lekkie znaki. Mocowanie fotografii. Mocowanie plakatów. Składanie kieszonkowych folderów. Łączenie. Montaż produktów.
Taśma uszczelniająca z EPDM do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu.
Specyfikacja:
Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Taśma uszczelniająca wykonana z bardzo gęstego uretanu (poronu) z pianką o otwartej strukturze komórek po dociśnięciu wykazuje właściwości zamkniętej struktury komórek. Oferuje bardzo małe odkształcenie trwałe po ściśnięciu, dobre właściwości tłumienia wstrząsów i niskie odgazowywanie. Klej: trwały na bazie gumy albo trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Nasz system przylepny na bazie gumy zawiera nierozciągliwy nośnik foliowy. Metoda badania: ASTM D3574 Gęstość (lb/ft3): 15 Ugięcie pod naciskiem: od 4 do 8 psi Odkształcenie trwałe po ściśnięciu: (50%) maks 10 Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -20F do 150F; klej na bazie akrylu: od -20F do 190F Palność: FMVSS 302; UL94 HBF; Skrzynki elektryczne 3/16. Drzwi/panele dostępowe. Uszczelnianie żaluzji i otworów wentylacyjnych. Oświetlenie. Obudowy urządzeń HVAC. Elektronika.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować