W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(48 Produkty)
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Ten uniwersalny uchwyt kablowy nadaje się idealnie do prowadzenia wielu, oddzielonych od siebie kabli. Przykręcenie zapewnia solidne zamocowanie.
Przykręcana opaska montażowa to wszechstronna metoda zarządzania okablowaniem. Ciasno opina wiązkę i można ją zamocować zarówno na warstwie samoprzylepnej, jak i za pomocą śruby lub nitu. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uchwyty odprężające są montowane do obudowy urządzeń w celu mocowania przewodów zasilających. Uchwyt odpręża przewód i chroni go przed przecięciem przez metalową krawędź. Montaż śrubowy zapewnia skuteczne mocowanie.
Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Są dostępne w trzech typach: z kołnierzową podstawą, kopułkową podstawą lub ze sprężynowym korpusem.
Te wsporniki do płytek PCB zaprojektowano z myślą o mocowaniu w profilowanym otworze. Pozwala to na łatwe usunięcie w razie potrzeby. Są dostępne z końcówką bagnetową lub w dwuelementowej wersji zatrzaskowej.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.
Wsporniki te mocuje się śrubą #4 lub M3. Konstrukcja z przesunięciem umożliwia kompaktowe ułożenie.
Te wsporniki są montowane na płycie dolnej poprzez wciśnięcie ich na śrubę nr 8 / M4 lub na kołek. Zęby wewnątrz wspornika dystansowego zaczepiają się o gwint. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.
Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.
Zacisk montuje sie w obudowie, aby zabezpieczyć kabel zasilający urządzenia. Zacisk zwalnia naprężenie kabla i chroni go przed uszkodzeniem na skutek kontaktu z ostrymi metalowymi krawędziami.
Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydają się do prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Wkręca się je w otwory o średnicy 0,125 cala śrubami nr 4 lub M3. Dostępne w trzech różnych rozmiarach obejmujących wiązki o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala. Nylon 6/6 UL94 V-2, kolor naturalny
Ten zacisk kablowy dobrze mocuje rury faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Przykręcane śrubami nr 4 lub M3 zapewniają nadzwyczajną siłę mocowania. Dostępne w trzech rozmiarach pasujących do wiązek o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala.
Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach.
Ta linia zacisków do rur falistych umożliwia objęcie owijki kablowej Essentra z nacięciami (seria SHR) o rozmiarze 20 i 25. Dostępne są cztery różne typy mocowania: zatrzaskowe w otworze okrągłym lub kwadratowym (zapobiega obracaniu), przykręcane i samoprzylepne. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia trzymanie owijki. Zwalniany zatrzask ułatwia konserwację.
Zawiasy skrzydełkowe z żeńskimi wkładkami gwintowymi nazywane są również zawiasami wspornikowymi lub zawiasami do montażu powierzchniowego. Są wykonane z poliamidu i wyposażone w mosiężne wkładki. Charakteryzuje je odporność na działanie oleju, smaru i większość stosowanych w przemyśle substancji chemicznych.Dostępne są rożne wielkości zawiasów i śrub mocujących.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować