W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(19 Produkty)
Zapadki ćwierćobrotowe ze sprężyną są wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym 30%. Stanowią lekką alternatywę dla naszych zamków z asortymentu zamków ćwierćobrotowych z odlewu cynkowego.
Oferta obejmuje różne warianty blokowania, także różne wkładki, np. dwubrodowe 5 mm, kwadratowe 8 mm, trójkątne 8 mm i z nacięciami.
Zamki są dostarczane z metalową nakrętką blokującą, ale można też oddzielnie kupić nakrętkę z tworzywa sztucznego.
Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
Zamki dźwigniowe dociskowe z przesunięciem umożliwiają regulację długości chwytania w zakresie 0-24 mm lub 24-26 mm. Mogą być otwierane jednym kluczem, różnymi kluczami lub pozbawione mechanizmu blokującego. Jeżeli są wyposażone w blokadę, są dostarczane z dwoma kluczami.
Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją. Wykonane są z odlewu stopu aluminium. Zapadka jest malowana proszkowo na czarno, co zapewnia estetyczne wykończenie.
Ta linia zamków dźwigniowych nadaje się do elementów ekspozycyjnych, szaf zabezpieczających i szafek magazynowych.Dostępne są warianty z takim samym kluczem lub różnymi kluczami oraz różne zakresy chwytania, co umożliwia wybranie odpowiedniego produktu do wielu zastosowań.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.
Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.
Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.
Cechy
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Zamek dociskowy podnieś i obróć idealnie nadaje się do szaf wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku, w którym występują drgania. Zamki zapewniają docisk 5 mm, co zwiększa izolację akustyczną. Wycięcie na zamek: 16,5 x 13,7 mm.
Popularne zatrzaski ćwierćobrotowe montuje się w szafach i obudowach wymagających kontroli drgań. Obudowa jest wyposażona w wewnętrzną sprężynę zapewniającą docisk 1,5 mm. O-ring zapewnia uszczelnienie między sprężyną a wkładką. Linia charakteryzująca się stopniem ochrony IP65 oferuje szeroką gamę materiałów i wykończeń oraz wybór zakresu chwytania, dzięki czemu można dobrać produkty do różnych zastosowań. Krzywka nie przekręca się więcej niż o ćwierć obrotu dzięki wypustce zatrzymującej.
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować