W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(26 Produkty)
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów UNF/JIC. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki gwintowane.
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów metrycznych. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem BSP/GAS są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem UNF są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Pasują do gwintów UNF.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem metrycznym są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Szybkomocujące gwintowane zaślepki zabezpieczające są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb gwarantujący dobry chwyt oraz w krótki gwint zapewniający szybkie założenie na zabezpieczany element. Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki na uszczelkę węża, dostepne w wykonaniu z LDPE lub TPE, są nakładane na końcówki węży i rurek w celu ochrony przed ześlizgiwaniem się ich z dołączanych elementów Oferujemy kolory żółty i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Zaślepki kołnierzowe służą do ochrony gwintów śrub dwustronnych. Są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej i w przemyśle do ogólnego zabezpieczania. Kołnierze mają profile o różnych wymiarach, co pozwala na chwycenie kluczem nasadowym bez konieczności zdejmowania zabezpieczenia. Oferujemy wybór materiału: LDPE, TPR, PVC i silikon. Oferujemy kolory naturalny, czerwony i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.
Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Wysokiej jakości wykończenie idealnie wpływa na ogólny wygląd gotowego produktu.
Okrągła wkładka z żebrowanym trzonem ułatwiającym wsuwanie w końcówkę profilu. Zapewnia on również pewne mocowanie elementu w profilu.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Mogą również pełnić funkcję stopek, stanowiąc podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w momencie zetknięcia się zabezpieczonych nimi elementów z powierzchnią.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów metrycznych i gwarantują szybki i łatwy montaż. Wkładka jest wyposażona w żebrowany trzon zapewniający mocniejsze trzymanie po zainstalowaniu.
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Zaślepki z uchwytem środkowym zapewniają wygodną i szybką metodę demontażu w przypadku ciasno dopasowanych elementów. Uchwyty są na tyle długie, że w razie potrzeby można je chwycić w rękawicach.
Żebrowane zatyczki wciska się w otwory, aby zabezpieczyć je przed wnikaniem brudu. Zatyczka jest wyposażona w miękkie żeberka, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w cienkościennych rurach miedzianych.
Konstrukcja obejmuje również mały, nieprzeszkadzający uchwyt, który ułatwia i przyspiesza montaż i demontaż.
Po wciśnięciu na miejsce pojedynczy obrót zapewnia szczelne zamocowanie na miejscu. Konstrukcja ze środkową wypustką zapewnia mocniejszy wcisk podczas montażu oraz łatwy demontaż. Oferowany asortyment pasuje do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Opatentowana przez nas konstrukcja zaślepki typu EZE zapewnia szybki montaż na wcisk. Zaślepki LDPE są wyposażone w wytrzymały i elastyczny, umieszczony centralnie lub bocznie uchwyt, który gwarantuje szybki demontaż. Są dostępne w wersjach pasujących do 25 popularnych rozmiarów gwintu.
Zaślepki z uchwytem bocznym zapewniają łatwy demontaż w celu ponownego użycia lub utylizacji. Zaślepki z LDPE zabezpieczają otwory przed wnikaniem ciał obcych i zabrudzeń. Są dostępne w postaci gładkiej lub żebrowanej tulei, dzięki czemu oferują różne poziomy szczelności.
Zaślepki wciskane z żółtego LDPE zaprojektowano specjalnie z myślą o ochronie złączek wciskanych DKO (złączka 24 z pierścieniem O-ring) przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i pracy. Giętkie użebrowanie gwarantuje ciasne i bezpieczne przyleganie do nakrętek obrotowych DKO, a boczna pociągana wypustka ułatwia demontaż.
Nasadki zrywalne to standardowe gotowe rozwiązanie pozwalające spełnić potrzeby klienta bez powszechnie zdarzających się opóźnień.
Nasadki zrywalne to nasadki do szybkiego montażu i demontażu. Ponieważ jest to rozwiązanie szybkie, można je z łatwością zamontować i usunąć w wielu różnych zastosowaniach, w tym w przewodach hydraulicznych i rurach o krytycznym znaczeniu, na przykład służących do transportu olejów i innych płynów w pojazdach i maszynach. Dzięki temu artykuły te stanowią doskonały wybór dla branży produkcji pojazdów specjalistycznych, a także dla innych sektorów branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.
Nasadki zrywalne pomagają chronić końcówki przewodów i rur podczas transportu i przechowywania. Zabezpieczają części przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i wnikaniem innych ciał obcych. Nasadki te są bardzo wszechstronne i idealnie nadają się do wielu zastosowań i różnych gwintów, w tym w standardach: BSP, GAS, UNF, JIC i NPT.
Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), są wyposażone w prosty uchwyt umożliwiający szybkie zerwanie i usunięcie. Łatwość zdjęcia nasadki zrywalnej z końcówek przewodów hydraulicznych przyspiesza proces demontażu. Wystarczy pociągnąć uchwyt, a nasadka się rozerwie i może zostać usunięta.
LDPE to wytrzymały i elastyczny materiał. Nasadki mają wiele zalet nasadek z PVC, np. integralność i czystość.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować