Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Okrągłe Z łbem kwadratowym Konkretne zastosowania

 (17 Produkty)

Lista Tabela

Kapturki gładkie

Na stanie W produkcji

Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kołnierzowe zaślepki baryłkowe

Na stanie W produkcji

Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie W produkcji

Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki końcówek profili

Na stanie W produkcji

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki kulkowe na końcówki rur

Na stanie W produkcji

Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki na tyczki ogrodowe

Na stanie W produkcji

Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.

Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Służą również jako bufor ochronny, osłaniając odsłonięte ostre końce tyczek i prętów, co zapobiega przypadkowym urazom użytkownika.

Materiał: polichlorek winylu (PVC) Kolory: zielony i żółty

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe nasadki wieszakowe

Na stanie W produkcji

Te okrągłe nasadki wieszakowe z czarnego PVC to estetyczne nasadki wyposażone w wygodny wieszak. Dzięki elastyczności są łatwe w montażu oraz oferują dobrą odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadają się do zastosowań zewnętrznych.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Standardowe nasadki okrągłe profili

Na stanie W produkcji

Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Użebrowane nasadki rur

Na stanie W produkcji

Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Użebrowane zatyczki tub

Na stanie W produkcji

Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki do blachy

Na stanie W produkcji

Zaślepki do blachy, nazywane również zaślepkami otworów, służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowa (PA 66) zaślepka zabezpiecza osobę przenoszącą przed zranieniem o wycięte otwory. Zatyczka może również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie. Dostępne w trzech kolorach, co umożliwia oznaczenie kolorami lub dopasowanie do kolorystyki gotowego produktu. Zaślepki do blachy można łatwo wcisnąć w otwory, nie wymagają mocowania i łatwo się je usuwa.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki otworów

Na stanie W produkcji

Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki wentylacyjne

Na stanie W produkcji

Zaślepki odpowietrzające umożliwiają dostęp powietrza do wentylatorów chłodzących, ruchomych części i komponentów wytwarzających ciepło.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki zatrzaskowe

Na stanie W produkcji

Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Na stanie W produkcji

Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie W produkcji

Standardowe stożkowe zaślepki/nasadki umożliwiają zaślepianie otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz zakrywanie elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Wytrzymały materiał zabezpiecza przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki/nasadki stożkowe — z szerokim kołnierzem

Na stanie W produkcji

Szeroki kołnierz tych zaślepek/nasadek stożkowych z LDPE zapewnia lepszą ochronę i łatwiejszy demontaż. Mogą pełnić funkcję zaślepek albo nasadek, zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu. Oferujemy kolory niebieski i czerwony.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)