W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(26 Produkty)
Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.
Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.
Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Służą również jako bufor ochronny, osłaniając odsłonięte ostre końce tyczek i prętów, co zapobiega przypadkowym urazom użytkownika.
Materiał: polichlorek winylu (PVC) Kolory: zielony i żółty
Te okrągłe nasadki wieszakowe z czarnego PVC to estetyczne nasadki wyposażone w wygodny wieszak. Dzięki elastyczności są łatwe w montażu oraz oferują dobrą odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadają się do zastosowań zewnętrznych.
Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.
Osłony śrub imbusowych są dostępne w różnych kształtach i wersjach materiałowych, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań. Najczęściej stosowane są we wnętrzu obudów UPS, w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których kable wysokiego napięcia przechodzą w pobliżu metalowych łbów śrub. Te osłony można stosować w celu zapobieżenia interferencji między dwoma elementami – łeb śruby musi być zaizolowany. Osłony te zabezpieczają również przed wnikaniem pyłu i brudu. Są oferowane w kolorze szarym, białym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej gęstości i silikonu.
Osłony śrub imbusowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub imbusowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Oferujemy niewielki wybór rozmiarów.
Osłony śrub torx z LDPE nadają się do śrub stożkowych lub prostych. Osłony śrub torx zapewniają szybkie schludne wykończenie, są dostępne w kolorze białym, szarym i czarnym.
Te nasadki na śruby Pozidriv pasują do śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym). Zapewniają łatwy i szybki montaż, zabezpieczenie łba śruby oraz schludne wykończenie.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Kapturki na wkręty maskują i zabezpieczają odsłonięte śruby i wkręty. Są wykonane z PP lub PE; asortyment obejmuje różne opcje kolorystyczne, przy czym standardowo podkładka jest biała. Kapturki uniwersalne są dostępne w wersji o niskim i wysokim profilu.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Zaślepki do blachy, nazywane również zaślepkami otworów, służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowa (PA 66) zaślepka zabezpiecza osobę przenoszącą przed zranieniem o wycięte otwory. Zatyczka może również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie. Dostępne w trzech kolorach, co umożliwia oznaczenie kolorami lub dopasowanie do kolorystyki gotowego produktu. Zaślepki do blachy można łatwo wcisnąć w otwory, nie wymagają mocowania i łatwo się je usuwa.
Zaślepki wysokie są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości. Wytrzymają temperaturę od –40 do +135 stopni Celsjusza.
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Zaślepki odpowietrzające umożliwiają dostęp powietrza do wentylatorów chłodzących, ruchomych części i komponentów wytwarzających ciepło.
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.
Standardowe stożkowe zaślepki/nasadki umożliwiają zaślepianie otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz zakrywanie elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Wytrzymały materiał zabezpiecza przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować