Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Wciskane Końcówki rurek Możliwość demontażu

 (44 Produkty)

Lista Tabela

Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Na stanie W produkcji

Wkładki prostokątne i kopertowe wkładki prostokątne są dostępne w dwóch różnych opcjach chromowanego wykończenia. Te zaślepki wciskane posiadają użebrowanie, które ułatwia montaż i zapewnia dobre zamocowanie. Platerowana chromem powierzchnia wygląda niezwykle estetycznie. Pasują do ścianek o grubości 1,0–2,0 mm. Chromowane wkładki są pokryte bardzo połyskującą chromowaną powłoką, która gwarantuje atrakcyjny wygląd. Są dostępne z powłoką w kolorze chromu i ciemnego chromu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Na stanie W produkcji

Elastyczne nasadki profili odporne na działanie kwasów są wykonane z czarnej gumy termoplastycznej (TPE), dzięki czemu mogą być stosowane do zabezpieczania końcówek gwintowanych i gładkich. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie W produkcji

Elastyczne nasadki profili odporne na działanie oleju i smaru są wykonane z PVC , umożliwiają zabezpieczanie końcówek gwintowanych i gładkich oraz są odporne na rozdzieranie. Dostępne w kolorze zielonym i czarnym. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Elastyczne nasadki profili — standardowe,

Na stanie W produkcji

Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.

Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.

  • Rozciąga się do rozmiaru nawet o 15% większego niż średnica wyjściowa.
  • Wysokiej jakości wykończenie z połyskiem.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kapturki gładkie

Na stanie W produkcji

Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Końcówki rurek

Na stanie W produkcji

Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kwadratowe wkładki skośne

Na stanie W produkcji

Skośne wkładki kwadratowe charakteryzują się łatwym montażem i niezwykłą wytrzymałością. Nadają się idealnie do wykończenia podstawy elementu oraz do zakończenia rur, które stykają się z powierzchnią pod kątem.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Kwadratowe wkładki i ślizgacze to elementy wykończenia produktów rurowych o przekroju kwadratowym. Zaprojektowano je z myślą o dobrym połączeniu z różnego rodzaju produktami rurowymi. Pomagają chronić podłogi i inne powierzchnie przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają rury przed czynnikami zewnętrznymi. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, elementach wyposażenia sklepów oraz w urządzeniach przemysłowych.

Są dostępne w różnorodnych wariantach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i chromowane wkładki kwadratowe.

  • Materiał: LDPE, nylon, PE, ABS, maślan, HIPS, stal, TPR
  • Kolor: biały, czarny, średni szary, srebrny, przezroczysty, niebieski, czerwony, żółty, brązowy, zielony, ciemnoszary, szary

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prostokątne zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Materiał: poliamid (PA), polietylen (PE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE) i polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Kolory: czarny, niebieski, brązowy, zielony, szary, czerwony, srebrny, biały i żółty

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kwadratowe zaślepki profili z gwintem

Na stanie W produkcji

Kwadratowe gwintowane wkładki do profili zabezpieczają ostre krawędzie rurek i stanowią estetyczny element wykończeniowy. Wciskane wkładki do rur mają gwint umożliwiający regulację stopek lub kółek. Zmniejszają potrzebę wiercenia, a tym samym przyczyniają się do oszczędności czasu i pracy. Zaprojektowane z myślą o stosowaniu ze stopkami, kółkami i ślizgaczami o regulowanej wysokości lub innymi komponentami zewnętrznymi.

Kwadratowe metalowe wkładki gwintowane dostępne są różnorodnych wariantach: całkowicie metalowe wkładki z gwintem, standardowe, kwadratowe, metalowe, wkładki kwadratowe o zwiększonej wytrzymałości, wkładki poziome do rurek kwadratowych.

  • Materiał: odlew ze stopu aluminium, PA, nylon, HDPE, stal, HIPS, HDPE z metalową wkładką
  • Kolor: naturalny, czarny, szary, ocynk

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki do rur

Na stanie W produkcji

Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki końcówek profili

Na stanie W produkcji

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki kwadratowe profili — o zwiększonej wytrzymałości

Na stanie W produkcji

Te kwadratowe nasadki profili z czarnego PVC są dostępne w wielu rozmiarach; idealnie nadają się do stosowania z kwadratowymi rurami. Błyszczące nasadki kwadratowe nadają się idealnie do wykańczania rur. Są elastyczne i łatwe w montażu oraz zapewniają atrakcyjne, błyszczące wykończenie.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie W produkcji

Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie W produkcji

Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie W produkcji

Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe wkładki gwintowane

Na stanie W produkcji

Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.

Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.

  • Materiał: HDPE, nylon, PA, stal, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Kolor: czarny, naturalny i szary

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe wkładki i ślizgacze - z chromowanym wykończeniem

Na stanie W produkcji

Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Wysokiej jakości wykończenie idealnie wpływa na ogólny wygląd gotowego produktu.

Okrągła wkładka z żebrowanym trzonem ułatwiającym wsuwanie w końcówkę profilu. Zapewnia on również pewne mocowanie elementu w profilu.

  • Materiały: akrylonitryl-butadien-styren (ABS) i polietylen (PE)
  • Wykończenie: chromowane
  • Kolory: czarny i srebrny

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe wkładki i ślizgacze z podstawą stalową

Na stanie W produkcji

Te okrągłe wkładki są wykonane z czarnego poliamidu (PA), mają stalową podstawę idealną do wykorzystania na podłogach pokrytych wykładziną lub dywanem. Są gotowe do mocowania na wcisk i dostępne w wariancie stałym lub odchylanym.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe wkładki z gwintem metalowym

Na stanie W produkcji

Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach. Całkowicie metalowe wkładki gwintowane sprawdzają się w wymagających zastosowaniach i są wykonane z odlewu aluminium. Wkładki z gwintem metalowym to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Mogą również pełnić funkcję stopek, stanowiąc podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w momencie zetknięcia się zabezpieczonych nimi elementów z powierzchnią.

Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów metrycznych i gwarantują szybki i łatwy montaż. Wkładka jest wyposażona w żebrowany trzon zapewniający mocniejsze trzymanie po zainstalowaniu.

  • Materiał: polietylen (PE) i polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Opcje wykończenia: polerowane i teksturowane
  • Kolory: czarny, szary i biały

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe zaślepki profili

Na stanie W produkcji

Okrągłe zaślepki profili nadają się do ochrony i wykończenia końcówek rur. Wciskana wkładka jest wyposażona w żeberka zapewniające maksymalną siłę mocowania lub ułatwiający montaż gładki trzpień. Dostępne są różne warianty materiałowe i kolorystyczne umożliwiające dostosowanie do różnych zastosowań.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Owalne zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Owalne zaślepki profili zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.

Są zwykle stosowane w meblach i szafkach: umieszcza się je w końcówkach profili, na przykład nóg krzeseł i stołów. Idealne do stosowania w profilach o często stosowanej grubości.

Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Nasza oferta obejmuje również bardziej eleganckie wykończenie chromowane.

Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.

  • Materiały: polietylen (PE) i akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
  • Kolory: Czarny, niebarwiony i biały
  • Opcje wykończenia obejmują warianty: chromowane, polerowane i teksturowane

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Prostokątne ślizgacze i wkładki — lekkie

Na stanie W produkcji

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem idealnie nadają się do standardowego zabezpieczenia profili i rur. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

  • Materiał: polietylen
  • Kolor: Czarny
  • Grubość = od 1,0 do 2,0 mm

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Standardowe nasadki okrągłe profili

Na stanie W produkcji

Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)
  • z 2