Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

LDPE Końcówki rurek Pasek ząbkowany

 (13 Produkty)

Lista Tabela

Kapturki gładkie

Na stanie W produkcji

Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Kwadratowe wkładki i stopki są dostępne w różnych wersjach i kształtach. Standardowe kwadratowe wkładki żebrowane są łatwe w montażu, zapewniają pewne mocowanie i zabezpieczają ostre krawędzie. Są dostępne w różnorodnych rozmiarach, 10 różnych kolorach oraz z wykończeniem polerowanym bądź matowym. Lekkie wkładki kwadratowe zapewniają atrakcyjne wykończenie i pasują do ścianek o grubości 1,0–2,0 mm. Platerowane chromem wkładki kwadratowe i chromowane wkładki kwadratowe są dostępne w dwóch opcjach chromowanego wykończenia. Wkładki platerowane chromem oferują atrakcyjne wykończenie, dzięki czemu charakteryzują się atrakcyjnym i estetycznym wyglądem. Ich użebrowana część ułatwia montaż i pewne zamocowanie. Dzięki powłoce o wysokim połysku wkładki chromowane gwarantują bardzo estetyczne wykończenie. Są dostępne w kolorze chromu i ciemnego chromu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Wkładki i ślizgacze prostokątne są idealnie dopasowane do najbardziej popularnych rozmiarów i grubości profili i rur prostokątnych. Po włożeniu do końcówki rury zapewniają czystość i schludny wygląd gotowego produktu.

Ich użebrowana część ułatwia montaż i pewne mocowanie. Wkładki te zapewniają ochronę powierzchni i zapobiegają wnikaniu brudu i innych zanieczyszczeń do wewnętrznej części rury lub profilu.

Nasz bogaty asortyment jest dostępny w różnych rozmiarach i opcjach kolorystycznych.

  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Kolory: czarny, niebieski, brązowy, zielony, szary, czerwony, srebrny, biały i żółty

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki do rur

Na stanie W produkcji

Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie W produkcji

Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe wkładki gwintowane

Na stanie W produkcji

Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach i kształtach. Oferujemy wkładki z gwintem, które zapewniają szybki montaż na końcach rurek. Wkładki z gwintem wraz z mocowaniem sprężynującym pasują do rurek okrągłych i kwadratowych. To wbijane wkładki umożliwiające bezpieczne połączenie rurek za pomocą śruby. Standardowe wkładki gwintowane można stosować ze stopami regulowanymi (SR 1572) i regulowanymi ślizgaczami nastawnymi (SR 1575). Wkładki okrągłe typu 2 są oferowane z gwintami M8 i M10. Pasują do profilów rurek ze ściankami o grubości 1,0–2,0 mm. Metalowe wkładki gwintowane to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek. Dostępne są również okrągłe wkładki gwintowane o zwiększonej wytrzymałości, montowane na wcisk, przeznaczone do stosowania ze stopami maszyn, które oferują zwiększoną wytrzymałość oraz dużą nośność.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe wkładki i ślizgacze - z chromowanym wykończeniem

Na stanie W produkcji

Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Wysokiej jakości wykończenie idealnie wpływa na ogólny wygląd gotowego produktu.

Okrągła wkładka z żebrowanym trzonem ułatwiającym wsuwanie w końcówkę profilu. Zapewnia on również pewne mocowanie elementu w profilu.

  • Materiały: akrylonitryl-butadien-styren (ABS) i polietylen (PE)
  • Wykończenie: chromowane
  • Kolory: czarny i srebrny

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Okrągłe zaślepki i ślizgacze do profili

Na stanie W produkcji

Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Mogą również pełnić funkcję stopek, stanowiąc podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w momencie zetknięcia się zabezpieczonych nimi elementów z powierzchnią.

Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów metrycznych i gwarantują szybki i łatwy montaż. Wkładka jest wyposażona w żebrowany trzon zapewniający mocniejsze trzymanie po zainstalowaniu.

  • Materiał: polietylen (PE) i polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Opcje wykończenia: polerowane i teksturowane
  • Kolory: czarny, szary i biały

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Wciskane stopki regulacyjne

Na stanie W produkcji

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zatyczki z żeberkami

Na stanie W produkcji

Żebrowane zatyczki wciska się w otwory, aby zabezpieczyć je przed wnikaniem brudu. Zatyczka jest wyposażona w miękkie żeberka, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w cienkościennych rurach miedzianych.

Konstrukcja obejmuje również mały, nieprzeszkadzający uchwyt, który ułatwia i przyspiesza montaż i demontaż.

  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor: niebieski

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Zaślepki wciskane

Na stanie W produkcji

Zaślepki wciskane, nazywane również zatyczkami, to uniwersalny sposób zamknięcia różnych otworów na czas transportu, malowania lub w celu wykończenia gotowego produktu. Te zaślepki z LDPE zabezpieczają osobę przenoszącą produkt przed zranieniem o ostre krawędzie wyciętych otworów. Zatyczka może również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych. Dodatkowo zaślepki mogą służyć do maskowania i zabezpieczania otworów na czas malowania w niskiej temperaturze. Te nasadki, dostępne w wersji z główką płaską lub wypukłą i w różnych kolorach, mogą służyć do oznaczania kolorami lub do wykończenia gotowego produktu elementem w odpowiednim kolorze. Zaletą tych zatyczek jest prostota mocowania na wcisk.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

nasadki kwadratowe

Na stanie W produkcji

Te czarne nasadki do rur kwadratowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości zapewniają estetyczne wykończenie profili uzupełniające serie SQR, LSQR i SIG. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Ślizgacze okrągłe

Na stanie W produkcji

Ślizgacze okrągłe pełnią rolę zatyczki i ślizgacza jednocześnie. Schodkowy rdzeń zapewnia łatwy montaż i bezpieczne dopasowanie. Idealnie nadają się do zabezpieczenia i wykończenia końcówek rury w zastosowaniach o średnim i dużym obciążeniu.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)