W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(38 Produkty)
Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.
Kwadratowe wkładki i ślizgacze to elementy wykończenia produktów rurowych o przekroju kwadratowym. Zaprojektowano je z myślą o dobrym połączeniu z różnego rodzaju produktami rurowymi. Pomagają chronić podłogi i inne powierzchnie przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają rury przed czynnikami zewnętrznymi. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, elementach wyposażenia sklepów oraz w urządzeniach przemysłowych.
Są dostępne w różnorodnych wariantach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i chromowane wkładki kwadratowe.
Kwadratowe gwintowane wkładki do profili zabezpieczają ostre krawędzie rurek i stanowią estetyczny element wykończeniowy. Wciskane wkładki do rur mają gwint umożliwiający regulację stopek lub kółek. Zmniejszają potrzebę wiercenia, a tym samym przyczyniają się do oszczędności czasu i pracy. Zaprojektowane z myślą o stosowaniu ze stopkami, kółkami i ślizgaczami o regulowanej wysokości lub innymi komponentami zewnętrznymi.
Kwadratowe metalowe wkładki gwintowane dostępne są różnorodnych wariantach: całkowicie metalowe wkładki z gwintem, standardowe, kwadratowe, metalowe, wkładki kwadratowe o zwiększonej wytrzymałości, wkładki poziome do rurek kwadratowych.
Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.
Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.
Te okrągłe wkładki są wykonane z czarnego poliamidu (PA), mają stalową podstawę idealną do wykorzystania na podłogach pokrytych wykładziną lub dywanem. Są gotowe do mocowania na wcisk i dostępne w wariancie stałym lub odchylanym.
Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach. Całkowicie metalowe wkładki gwintowane sprawdzają się w wymagających zastosowaniach i są wykonane z odlewu aluminium. Wkładki z gwintem metalowym to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek.
Okrągłe zaślepki profili nadają się do ochrony i wykończenia końcówek rur. Wciskana wkładka jest wyposażona w żeberka zapewniające maksymalną siłę mocowania lub ułatwiający montaż gładki trzpień. Dostępne są różne warianty materiałowe i kolorystyczne umożliwiające dostosowanie do różnych zastosowań.
Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.
Nasze ślizgacze i wkładki z gwintem dostępne są różnorodnych wariantach. Umieszcza się je w otworze na końcu rurki lub profilu, zapewniając czyste i schludne wykończenie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są używane w wielu zastosowaniach standardowych i wymagających zwiększonej wytrzymałości, ale idealnie sprawdzają się w połączeniu ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami.
Dostępne są wkładki w całości metalowe, a także plastikowe z metalową nakrętką. Metalowy gwint zapewnia dobre mocowanie i płynną wielokrotną regulację wkładki. Wkładki plastikowe mają postać jednoelementowego lub dwuelementowego odlewu. Artykuły dwuelementowe zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu profilu.
Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Doskonale pasują do popularnych średnic rur okrągłych.
Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Teflonowe stopki ślizgowe są mocowane śrubą, dzięki czemu mocno trzymają się powierzchni montażowej. Otwór o średnicy 4,5 mm zapewnia wprowadzenie śruby montażowej bez uszkodzenia podkładki. Stalowa podkładka jest powleczona PTFE, co zapewnia maksymalny poślizg.
Wciskane stopki przegubowe to stopki obrotowe z wkładką sprężynującą. Wkładka i stopka to jednoczęściowa konstrukcja, co ułatwiają aplikację. Stopki zaprojektowano z kołnierzem nachodzącym na rurę, który zapewnia estetyczne wykończenie. Są wyposażone w przegub kulowy pozwalający na przechylanie elementu. Asortyment pozwala na wybór podstawy do różnych zastosowań.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Zamki dźwigniowe dociskowe z przesunięciem umożliwiają regulację długości chwytania w zakresie 0-24 mm lub 24-26 mm. Mogą być otwierane jednym kluczem, różnymi kluczami lub pozbawione mechanizmu blokującego. Jeżeli są wyposażone w blokadę, są dostarczane z dwoma kluczami.
Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją. Wykonane są z odlewu stopu aluminium. Zapadka jest malowana proszkowo na czarno, co zapewnia estetyczne wykończenie.
Dźwigniowe zamki motylkowe gwarantują dobre uszczelnienie, gdyż są dostarczane z gumową uszczelką. Dostępne 3 typy różniące się materiałem i zakresem chwytania.
Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować