W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować