Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Łeb walcowy Koła ręczne Śruby uwięzione

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym

Na stanie W produkcji

Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.

Są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 1207. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).

Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.

Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby z łbem walcowym - niewypadające

Na stanie W produkcji

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna, tytan
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)