Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Komponenty mechaniczne Koła ręczne Śruby uwięzione

 (8 Produkty)

Lista Tabela

Niewypadające pokrętła płaskie - Niski łeb

Na stanie W produkcji

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Minimalna umowna granica plastyczności: 190 N/mm2

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Niewypadające pokrętła płaskie - Niski łeb z nacięciem

Na stanie W produkcji

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu mają łeb niski z nacięciem. Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga przyłożenia mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem. Aby zminimalizować ryzyko poślizgu, należy stosować śrubokręt z końcówką odpowiedniej wielkości.

Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Minimalna umowna granica plastyczności: 190 N/mm2

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Niewypadające pokrętła płaskie - Wysoki łeb

Na stanie W produkcji

Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się długim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Minimalna umowna granica plastyczności: 190 N/mm2

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym

Na stanie W produkcji

Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy z gniazdem imbusowym. Gniazda imbusowe idealnie nadają się do precyzyjnego montażu i najlepiej sprawdzają się tam, gdzie ilość dostępnej powierzchni jest ograniczona.

Są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 1207. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).

Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.

Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym wypukłym

Na stanie W produkcji

Ten asortyment śrub niewypadających ma łeb walcowy wypukły z gniazdem Torx. Gniazda Torx zapewniają dobry chwyt i szybkie osadzenie końcówki wkrętaka, a także przeniesienie momentu obrotowego przy mniejszym nacisku. Gotowe mocowanie jest również wysoce estetyczne, dzięki czemu idealnie nadają się do prezentacji gotowych produktów.

Śruby te są idealnym rozwiązaniem montażowym do paneli z otworami niegwintowanymi. Śruby M8 mają zmniejszone gniazdo Torx. Stosowane są w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE — zasadniczo zgodnie z normą ISO 14583. Śruby niewypadające są zwykle stosowane z podkładkami śrub niewypadających (sprzedawanymi osobno).

Śruby te wykonane są ze stali nierdzewnej austenitycznej, która zapewnia dobrą odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest chętnie wybierany do zastosowań budowlanych i motoryzacyjnych.

Uwaga: śruby te mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla równoważnej śruby maszynowej o podanym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Minimalna granica plastyczności materiału: 190 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby uwięzione z łbem półkolistym

Na stanie W produkcji

Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przymocowane do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewnia to wygodę, bezpieczeństwo o łatwość używania w różnych zastosowaniach. Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub częstego wykręcania śrub. Przyczyną jest to, że śruby te pozostają w miejscu i nie wypadają z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.

Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 316, 1.4401
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 480 N/mm²
  • Umowna granica plastyczności min. 200 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby uwięzione z łbem wpuszczanym

Na stanie W produkcji

Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przymocowane do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewnia to wygodę, bezpieczeństwo o łatwość używania w różnych zastosowaniach. Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających wysokiego bezpieczeństwa lub częstego wykręcania śrub. Przyczyną jest to, że śruby te pozostają w miejscu i nie wypadają z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb wpuszczany z nacięciem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.

Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²
  • Umowna granica plastyczności min. 190 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby z łbem walcowym - niewypadające

Na stanie W produkcji

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Materiał: stal nierdzewna, tytan
  • AISI 303, 1.4305
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)