W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(17 Produkty)
Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Są rozwiązaniem idealnym do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem. Charakteryzuje je ponadto odporność na działanie kwasów.
Zaślepki maskujące z uchwytem nadają się idealnie do maskowania gwintowanych i gładkich otworów przelotowych. Pociągana wypustka umożliwia łatwe wciśnięcie w otwór oraz przydaje się podczas wyjmowania elementu z bardzo ciasnego otworu. Materiał jest elastyczny, co gwarantuje pewną tolerancję wymiarową względem maskowanego otworu.
Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki na uszczelkę węża, dostepne w wykonaniu z LDPE lub TPE, są nakładane na końcówki węży i rurek w celu ochrony przed ześlizgiwaniem się ich z dołączanych elementów Oferujemy kolory żółty i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Zastosowanie większego kołnierza przyspiesza montaż i demontaż ręczny. Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Nasadka do szybkiego demontażu do zastosowań hydraulicznych. Osłonki wtyku żeńskiego służą do chronią szybkozłącza ISO 7241-1 A i B.
Zostały zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża. Oferują znakomite zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i wilgoci, a także ochronę przed korozją.
Pokrywy rur to linia niedrogich pokryw ochronnych oferujących wysoką jakość wykończenia.
Te formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.
Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Zaślepki maskujące bez kołnierza służą do maskowania otworu, nie maskują powierzchni czołowej wokół otworu. Stożkowe pierścienie i wydrążone rdzenie umożliwiają zabezpieczanie otworów o różnej średnicy. Są wyposażone w pociąganą wypustkę, która ułatwia montaż i demontaż.
Zaślepki z uchwytem centralnym łatwo instaluje się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt można je montować w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu. Używane w różnorodnych zastosowaniach.
Zaślepki przeciwpyłowe do szybkiego demontażu to wkładki męskie zgodne ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Ich zadaniem jest zagwarantowanie stałej ochrony węża przed brudem, wilgocią i korozją.
Zaślepki wysokie są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości. Wytrzymają temperaturę od –40 do +135 stopni Celsjusza.
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych dzięki specjalnemu uchwytowi. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu otworów gwintowanych i niegwintowanych przed wnikaniem pyłu, zabrudzeń, wilgoci, działaniem kwasów, korozją i uszkodzeniem podczas produkcji, przechowywania i transportu.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C). Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować