W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(13 Produkty)
Zapadki ćwierćobrotowe ze sprężyną są wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym 30%. Stanowią lekką alternatywę dla naszych zamków z asortymentu zamków ćwierćobrotowych z odlewu cynkowego.
Oferta obejmuje różne warianty blokowania, także różne wkładki, np. dwubrodowe 5 mm, kwadratowe 8 mm, trójkątne 8 mm i z nacięciami.
Zamki są dostarczane z metalową nakrętką blokującą, ale można też oddzielnie kupić nakrętkę z tworzywa sztucznego.
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Zamki dźwigniowe dociskowe z przesunięciem umożliwiają regulację długości chwytania w zakresie 0-24 mm lub 24-26 mm. Mogą być otwierane jednym kluczem, różnymi kluczami lub pozbawione mechanizmu blokującego. Jeżeli są wyposażone w blokadę, są dostarczane z dwoma kluczami.
Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją. Wykonane są z odlewu stopu aluminium. Zapadka jest malowana proszkowo na czarno, co zapewnia estetyczne wykończenie.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.
Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.
Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.
Cechy
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
Zamki zatrzaskowe to zamki wciskane o zwiększonej wytrzymałości. Polecane do dużych szaf. Zamki można otworzyć od środka, przesuwając jezyk zamka. Operacja szybkiego zamykania wymaga urządzenia blokującego, które należy zamówić pod numerem części 016A71E. Dostępne w szerokiej gamie wariantów materiałowych, możliwość otwierania takim samym lub różnymi kluczami, stopień ochrony IP54 . Możlliwe do zastosowania w różnych środowiskach zachowując przy tym dodatkowe bezpieczeństwo.
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Popularne zatrzaski ćwierćobrotowe montuje się w szafach i obudowach wymagających kontroli drgań. Obudowa jest wyposażona w wewnętrzną sprężynę zapewniającą docisk 1,5 mm. O-ring zapewnia uszczelnienie między sprężyną a wkładką. Linia charakteryzująca się stopniem ochrony IP65 oferuje szeroką gamę materiałów i wykończeń oraz wybór zakresu chwytania, dzięki czemu można dobrać produkty do różnych zastosowań. Krzywka nie przekręca się więcej niż o ćwierć obrotu dzięki wypustce zatrzymującej.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować