W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(16 Produkty)
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.
Taśma Duraco Metal Shelf Tape została przetestowana w praktyce, tak aby spełnić wymogi sprzedawców potrzebujących silnej dwustronnej taśmy piankowej, którą można odklejać od twardych i nielaminowanych powierzchni bez pozostawiania widocznych resztek pianki. Specyfikacja: Klej: dwustronny, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Klej od strony półki został specjalnie opracowany, tak aby można go było usuwać z metalowych powierzchni bez odrywania pianki. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: Mocowanie listew cenowych, metalowe półki, magazyny/przechowalnie, oznaczanie lokalizacji, stelaże na produkty, oznakowanie metalowych półek
Dubl Kote Acrylic to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Kleje akrylowe zachowują stabilność w promieniowaniu UV i charakteryzują się dobrą odpornością na plastyfikatory. Specyfikacja: Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Oznakowanie, oznakowanie zewnętrzne, nasadki profili, głowice, odświeżacze powietrza, wykończenia ochronne, montaż luster
Dubl Kote to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem na bazie gumy. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Zaprojektowana z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, drewno, materiały lakierowane proszkowo i tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie gumy z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 150F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Tymczasowe, półstałe i stałe wystawy, wytłoczki plastikowe, przewody kablowe, oznakowanie, nasadki profili, głowice, łączenie powierzchni teksturowanych
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.
Thick Remo One to dwustronna, samoprzylepna kształtka piankowa umożliwiająca uzyskanie efektu 3D. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Z jednej strony jest pokryta naszym niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — naszym klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F Zastosowania: o małych wymaganiach oraz uzupełnianie szczelin. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Tymczasowe lub półstałe wystawy sklepowe. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.
Thick Remo Two to dwustronna, samoprzylepna kształtka piankowa umożliwiająca uzyskanie efektu 3D. Z obu stron jest pokryta naszym odrywanym klejem. Stronę odrywaną można z łatwością odkleić nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacje: Klej: klej odrywany z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Tymczasowe i stałe wystawy. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery
DK Film to szybkowiążąca taśma dwustronna z klejem na bazie gumy. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów, w tym podłoża o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Zastosowania: na przykład identyfikatory, pakowanie i prace introligatorskie, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne.
Kształtki piankowe Thick Twin Stick z trwałym klejem z obu stron umożliwiają uzyskanie długotrwałego efektu 3D. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F; Zastosowania: Zastosowania o małych wymaganiach oraz uzupełnianie szczelin. Dodawanie efektów 3D. Wystawy ekspozycyjne. Efekt Pop Out
Twin Stick to rozwiązanie wybierane najczęściej podczas montażu wystaw sklepowych i oznakowania. Elastyczny nośnik piankowy wypełnia szczeliny, umożliwiając łączenie nieregularnych powierzchni. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV.
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 3 kolorach: przezroczystym, białym i szarym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Wstępnie docięte odcinki ułatwiają nanoszenie — wystarczy oderwać i przykleić. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: Przezroczyste: -20F do 300F Białe: -20F do 240F Szare: -20F do 240F; Zastosowania: wymiana mechanicznych elementów złącznych w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: -20F do 300F Zastosowania. Urządzenia: zastępuje połączenia mechaniczne w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Taśma 8606 to taśma uniwersalna do wielokrotnie zamykanych woreczków polietylenowych lub polipropylenowych, gdzie taśma nakładana jest na etapie produkcji worków. Ze względu na dużą zmienność elastycznych materiałów opakowaniowych oraz siłę połączenia, zaleca się, aby przeznaczenie taśmy do danego zastosowania ocenić przed użyciem.
Taśma foliowa DK zapewnia siłę wiązania trwałego kleju na bazie gumy przy grubości mniejszej niż taśma piankowa. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów. Aby zapewnić większą wszechstronność stosowania, dostępne są dwie grubości kleju: Taśma o grubości 3 milów nadaje się do mniej wymagających projektów o ograniczonym budżecie. Taśma o grubości 4,5 mila nadaje się zastosowań, w których jest wymagana wyższa wytrzymałość na ścinanie. Wytłaczanie, identyfikatory, pakowanie i introligatorstwo, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne
Taśma Duraco ATG jest stosowana w dyspenserach ATG. Umożliwia szybkie i łatwe nakładanie. Specyfikacje: Klej: akrylowy stabilizowany włóknem szklanym. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 230F Zastosowania: Plakaty. Lekkie znaki. Mocowanie fotografii. Mocowanie plakatów. Składanie kieszonkowych folderów. Łączenie. Montaż produktów.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować