W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(74 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
Gwintowane nasadki uszczelniające z HDPE są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zgodnie z zaleceniami należy je dokręcać ręcznie, jednak sześciokątny łeb umożliwia dokręcanie małym momentem przy użyciu klucza płaskiego lub nasadowego. Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wyciekanie płynów. Pasują do gwintów BSP/GAS. Elementy są dostępne w kolorze żółtym i wielu rozmiarach.
Te polietylenowe gwintowane nasadki uszczelniające UNF chronią i ograniczają wycieki płynów. Są odporne na działanie rozpuszczalników i zmniejszają ewentualne ścieranie. Neoprenowe krążki uszczelniające ograniczają wyciekanie płynów. Sześciokątny łeb można dokręcić kluczem płaskim lub nasadowym, używając małego momentu, ale zaleca się dokręcanie ręczne. Oferujemy kolory żółty i czerwony. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki uszczelniające i gwintowane nasadki uszczelniające.
Wykonane z żółtego polietylenu metryczne nasadki gwintowane uszczelniające są wyposażone w wewnętrzną uszczelkę z gumy neoprenowej ograniczającą gromadzenie się osadów i przenikanie cząstek. Pasują do gwintów metrycznych. Chociaż zaleca się dokręcanie ręczne, nasadki można dokręcać lub odkręcać za pomocą klucza maszynowego lub nasadkowego z niskim momentem dokręcania. Oferujemy wiele wymiarów dopasowanych do różnych zastosowań.
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów BSP/GAS. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów UNF/JIC. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań. Być może zainteresują Cię też metryczne nasadki gwintowane.
Gwintowane nasadki ochronne z polietylenu są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej i w napędach hydraulicznych. Zabezpieczają gwinty zewnętrzne przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Pasują do gwintów metrycznych. Oferujemy kolory żółty i czerwony oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem BSP/GAS są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem NPT są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem UNF są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Pasują do gwintów UNF.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem metrycznym są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.
Szybkomocujące gwintowane zaślepki zabezpieczające są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb gwarantujący dobry chwyt oraz w krótki gwint zapewniający szybkie założenie na zabezpieczany element. Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Gwintowane zaślepki zabezpieczające z szerokim kołnierzem są wykonane z nylonu, dzięki czemu wchłaniają lakier, zabezpieczają przed łuszczeniem i tym samym zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń podczas demontażu. Nitrylowa uszczelka zapewnia wodoszczelność między korkiem a zabezpieczaną powierzchnią.
Nasze kapturki gładkie są dostępne w szerokiej gamie wymiarów; są wykonane z niebieskiego polietylenu o niskiej gęstości. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Nasze osłony zaworów butli gazowych, opracowane we współpracy z największymi europejskimi przedsiębiorstwami branży gazowej, chronią przemysłowe zawory gazowe przed wnikaniem pyłu i brudu. Żółte osłony zaworów butli gazowych z LDPE umożliwiają stwierdzenie manipulacji i są dostępne w wersji z unikatową klapką wentylacyjną umożliwiającą bezpieczne uwolnienie gazu po przypadkowym otwarciu zaworu.
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Nasadki elastyczne odporne na wysokie temperatury z ergonomicznych uchwytem ułatwiają instalację i demontaż. Nadają się do stosowania na elementach gładkich i gwintowanych.
Ich wyjątkowa konstrukcja sprawdzi się w wielu zastosowaniach i pasuje do różnych rozmiarów gwintów, w tym do gwintów metrycznych, UNF i BSP. Asortyment zawiera warianty sześcioboczne.
Nasadki elastyczne pasują do elementów gładkich i gwintowanych, a ich wyjątkowa konstrukcja sprawia, że pasują do części o różnych średnicach.
Umieszczony na środku uchwyt do pociągana oraz gwiaździsty kształt ułatwiają i przyspieszają montaż i demontaż. Pasują do gwintów metrycznych, UNF i BSP.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Zaślepki kołnierzowe służą do ochrony gwintów śrub dwustronnych. Są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej i w przemyśle do ogólnego zabezpieczania. Kołnierze mają profile o różnych wymiarach, co pozwala na chwycenie kluczem nasadowym bez konieczności zdejmowania zabezpieczenia. Oferujemy wybór materiału: LDPE, TPR, PVC i silikon. Oferujemy kolory naturalny, czerwony i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować