W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(21 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Wysokowydajne rolki kulowe są projektowane i wytwarzane z zachowaniem najwyższej precyzji. Oferujemy różne wymiary kul zapewniające nośność od 35 kg do 1000 kg. Wszystkie nasze rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości są zabezpieczone przed korozją i wykończone czarną powłoką.
Przykłady zastosowań rolek kulowych Euro: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Rolki kulowe Euro mają specjalną, wzmocnioną osłonę łożyska stalowego z otworem odprowadzającym zanieczyszczenia i filcową uszczelką. Mocowane za pomocą zacisków mocujących z asortymentu Essentra.
Rolki kulowe do dużych obciążeń oferują dużą nośność i są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości. Są wyposażone w uszczelkę zapobiegającą przedostawaniu się pyłu i otwór odprowadzający zanieczyszczenia, co gwarantuje maksymalną wydajność i płynne działanie.
Duża kula nośna umieszczona na wielu mniejszych kulkach znajdujących się w osłonie w kształcie półkuli. Przykłady zastosowań rolek kulowych do średnich obciążeń: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Oferują dużą powierzchnię podparcia, większą stabilność i możliwość mocowania do wywierconego otworu.
Miniaturowe rolki kulowe nadają się do stosowania w sprzęcie pomiarowym, prowadnicach o ruchu liniowym (np. w kserokopiarkach), przenoszeniu materiałów w pomieszczeniach „czystych” i mechanizmach miniaturowych. Wszystkie są wyposażone w mocowanie śrubą gwintowaną ze stali nierdzewnej. Mogą być dostarczane w wersjach z wierzchem płaskim lub skośnym.
Niskoprofilowe rolki kulowe z asortymentu Essentra są mocowane kołnierzowo i mają otwór odprowadzający zanieczyszczenia. Są fabrycznie nasmarowane i gotowe do użytku. Są dostępne z łożyskami nośnymi ze stali węglowej, nylonu i stali nierdzewnej.
Do stosowania w urządzeniach, w których można wykorzystać sprężynowe rolki kulowe, na przykład w krajarkach, prasach i wtryskarkach. W prasie sprężynową kulę transportową można zamontować w płytce i usprawnić w ten sposób proces załadunku i rozładunku elementu obrabianego. Podczas działania prasy sprężyna ściska się, a moduły kulowe schodzą pod powierzchnię, zapewniając stabilne podparcie elementu obrabianego. Po zmniejszeniu docisku moduł kulowy podnosi się, kula zaczyna się obracać i umożliwia wygodne wyjęcie elementu obrabianego.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Zamknięcia pętelkowe lub haczykowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań. Mają większą wytrzymałość niż zatrzaski elastyczne. Dostępna jest szeroka gama pozycji montażu, materiałów, wielkości i blokad zwiększających bezpieczeństwo.
Zamknięcia dociągane Premium są oferowane z delikatnie wygiętym kształtem i charakteryzują się niskim profilem. Dzięki temu wyglądają bardzo estetycznie i zapobiegają przypadkowemu otwarciu pod wpływem uderzenia lub drgań. Bardzo wytrzymały korpus zakrywa wszystkie elementy mocujące, co zwiększa odporność na manipulacje. Proste działanie zapadkowe gwarantuje bezpieczne zamykanie oraz szybki i łatwy dostęp. Nitowana konstrukcja poprawia wytrzymałość i trwałość. Dzięki temu to zamknięcie nadaje się idealnie do montażu wewnętrznego i zewnętrznego oraz oferuje maksymalne obciążenie robocze równe 1200 N. Są dostępne typy na klucz i bez klucza.
Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować