W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(3 Produkty)
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Zamknięcia dociągane Premium są oferowane z delikatnie wygiętym kształtem i charakteryzują się niskim profilem. Dzięki temu wyglądają bardzo estetycznie i zapobiegają przypadkowemu otwarciu pod wpływem uderzenia lub drgań. Bardzo wytrzymały korpus zakrywa wszystkie elementy mocujące, co zwiększa odporność na manipulacje. Proste działanie zapadkowe gwarantuje bezpieczne zamykanie oraz szybki i łatwy dostęp. Nitowana konstrukcja poprawia wytrzymałość i trwałość. Dzięki temu to zamknięcie nadaje się idealnie do montażu wewnętrznego i zewnętrznego oraz oferuje maksymalne obciążenie robocze równe 1200 N. Są dostępne typy na klucz i bez klucza.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować