W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(65 Produkty)
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Uniwersalne kapturki na wkręty są przeznaczone do ukrycia i ochrony odsłoniętych łbów śrub lub wkrętów ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanemu materiałowi te nasadki i podkładki są odporne na korozję, ścieranie i uderzenia, oferując długofalową ochronę i wytrzymałość.
Ponadto stanowią zabezpieczenie przed brudem, a dzięki mocowaniu na wcisk są łatwe w montażu i demontażu. Dostępne są zarówno w wersji niskoprofilowej, jak i wysokoprofilowej. Stosuje się je w budownictwie, meblarstwie i urządzeniach.
Należy pamiętać, że nasadki i podkładki z tego asortymentu są sprzedawane oddzielnie — należy zamówić oba artykuły.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Zamki dźwigniowe dociskowe z przesunięciem umożliwiają regulację długości chwytania w zakresie 0-24 mm lub 24-26 mm. Mogą być otwierane jednym kluczem, różnymi kluczami lub pozbawione mechanizmu blokującego. Jeżeli są wyposażone w blokadę, są dostarczane z dwoma kluczami.
Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją. Wykonane są z odlewu stopu aluminium. Zapadka jest malowana proszkowo na czarno, co zapewnia estetyczne wykończenie.
Dźwigniowe zamki motylkowe gwarantują dobre uszczelnienie, gdyż są dostarczane z gumową uszczelką. Dostępne 3 typy różniące się materiałem i zakresem chwytania.
Zamek HVAC to zewnętrzny system zamykania zapewniający bezpieczeństwo w przypadku drzwi pod ciśnieniem. Zamki lewe i prawe są dostępne z uchwytem T i uchwytem L. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą taśmy uszczelniające i uszczelki.
Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.
Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.
Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.
Cechy
Ta linia zamków szafkowych jest przeznaczona do zastosowań o zwiększonej wytrzymałości — pasują do dużych szafek wykonanych ze stali lub drewna. Licowana konstrukcja zapewnia płaską powierzchnię zewnętrzną szafki. Wybór wykończeń zapewnia estetyczny wygląd. Różne poziomy zabezpieczenia dzięki wariantom z takim samym kluczem, rożnymi kluczami lub bez klucza.
Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Zamknięcia nastawne bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej i stali cynkowanej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Można je zamykać na kłódkę
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować