W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(69 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Te ceramiczne koraliki izolacyjne służą do okrywania przewodów wysokonapięciowych i wysokoprądowych. Można ich też używać jako niegwintowanego elementu dystansowego do urządzeń o dużej mocy.
Zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy montaż do płyt z plastikowym nitem zatrzaskowym SR. Umożliwia mocowanie do płyt o różnorodnych grubościach. Płaski okrągły łeb sprawia, że wspornik tylko nieznacznie wystaje od spodu płyty.
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.
Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować