Poproś o kontakt telefoniczny
Aby poprosić o kontakt telefoniczny, wypełnij poniższy formularz.
Według najnowszych prognoz BloombergNEF liczba systemów przechowywania energii będzie na całym świecie wzrastać w tempie wykładniczym. Boom na stacjonarne systemy magazynowania energii podsycany spadającymi w ciągu dwóch kolejnych dekad cenami akumulatorów i zwiększający się zakres zastosowań, będzie wymagać zainwestowania 662 mld USD.
To właśnie tu możemy pomóc – niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twój produkt – zarówno na etapie dopracowywania projektu, jak i tworzenia prototypów. Nasze fachowe porady, szeroka gama produktów, niezmiennie wysoka jakość oraz rozwiązania niestandardowe pozwolą wprowadzić zmiany na lepsze.
Prognozy pokazują, że energia jest coraz częściej wytwarzana ze źródeł odnawialnych; stanowią one jedną czwartą wszystkich aktualnie stosowanych źródeł energii, choć oczekuje się, że do 2035 r. będzie to połowa, a do 2050 r. trzy czwarte. Głównym problemem podczas korzystania z paneli słonecznych lub turbin wiatrowych jest „dunkelflaute” (z niem. „ciemny zastój”). Systemy magazynowania energii w akumulatorach są niezbędne do przechwytywania energii odnawialnej w celu zapewnienia zasilania, gdy warunki nie są ani wietrzne, ani słoneczne.
Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie konieczne, aby zaspokoić przewidywane podwojenie zapotrzebowania na energię elektryczną do 2050 r. związane z:
Istniejące sieci energetyczne nie pozwalają na wydajne przekazywanie tej energii. Sieci przesyłu energii elektrycznej do przesyłania energii elektrycznej z dużych elektrowni węglowych na duże odległości w całym kraju opracowano niemal sto lat temu. W ciągu ostatniego dziesięciolecia krajobraz energetyki uległ jednak dramatycznym zmianom. Na przykład odnawialne źródła energii stanowią obecnie prawie jedną trzecią całej energii elektrycznej wytwarzanej w Wielkiej Brytanii. Aby umożliwić tę zmianę w miksie energetycznym, wykorzystywane są duże akumulatory i systemy magazynowania energii o skali sieci energetycznej,
a także mikrowytwarzanie energii elektrycznej – w przypadku którego energia jest wytwarzana przez domy lub przedsiębiorstwa i rozprowadzana lokalnie – stanowi to aktualnie 17% produkcji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa i konsumenci dbający o środowisko inwestują w krajowe rozwiązania z zakresu magazynowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także panele fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne.
W związku z tym w całym łańcuchu dostaw energii elektrycznej coraz częściej stosowane są systemy magazynowania energii, w tym energii wiatrowej i słonecznej, przemysłowe systemy magazynowania energii oraz duże systemy magazynowania energii w sieci energetycznej, aby ograniczyć ślad węglowy i emisje elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne oraz umożliwić światu czerpanie korzyści ze zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej.
Aby poprosić o kontakt telefoniczny, wypełnij poniższy formularz.