10202388
1224043
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 213,753 zł |
50 + | 178,1275 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 34.5 mm |
---|---|
Overall Length | 1.358 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Pin Diameter | 11.0 mm |
Pin Diameter | 0.433 in |
Pin Length | 1.3 mm |
Pin Length | 0.051 in |
Stud Thread Size | M5 |
Pin Material | Zinc Alloy |
Full Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Hinge Type | Torque Hinge |
Mounting Hole Shape | Round |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Universal |
Number of Mounting Holes | 4 |
Commodity Code | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować