Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające pozycjonowanie i płynne prowadzenie. Ich konstrukcja — dwie równoległe szyny ze skrzyżowanymi łożyskami wałeczkowymi — gwarantuje wysoce precyzyjny ruch liniowy i wyjątkową nośność.
Zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia, co minimalizuje ugięcie i gwarantuje doskonałą powtarzalność, a tym samym precyzyjne sterowanie ruchem. Z uwagi na niewielkie gabaryty idealnie sprawdzają się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni lub w konstrukcjach kompaktowych.
Zestawy składają się z czterech szyn, z których każda jest wyposażona w dwa elementy ustalające wałeczki i osiem śrub. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w przemyśle, motoryzacji, w urządzeniach medycznych, obrabiarkach i w zastosowaniach obronnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Skok maks. | d3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749,409 zł - 999,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
| 543,128 zł - 724,1846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
164.0
|
M4
|
200.0
|
||
| 342,161 zł - 456,215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 353,227 zł - 470,94 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
| 410,079 zł - 546,7435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
124.0
|
M4
|
150.0
|
||
| 815,323 zł - 1 087,0829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
244.0
|
M4
|
300.0
|
||
| 647,466 zł - 863,2884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
192.0
|
M5
|
240.0
|
||
| 1 581,809 zł - 2 109,0793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
||
| 516,466 zł - 688,6354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
| 611,569 zł - 815,4102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
184.0
|
M4
|
225.0
|
||
| 1 091,091 zł - 1 454,7733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
330.0
|
M5
|
400.0
|
||
| 650,298 zł - 867,035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
254.0
|
M5
|
320.0
|
||
| 989,976 zł - 1 319,939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
274.0
|
M6
|
350.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować