20162160
20162160
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 087,0829 zł |
| 5 - 9 | 978,3877 zł |
| 10 - 19 | 924,0183 zł |
| 20 + | 815,323 zł |
| l1 | 300.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 244.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Liczba wałów | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 23.0 |
| Static load C0 max. kN | 27.4 |
| Waga kg | 0.54 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować