20162191
20162191
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 867,035 zł |
| 5 - 9 | 780,3402 zł |
| 10 - 19 | 736,9928 zł |
| 20 + | 650,298 zł |
| l1 | 320.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 254.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Liczba wałów | 28.0 |
| Dyn. load C max. kN | 34.4 |
| Static load C0 max. kN | 32.8 |
| Waga kg | 0.95 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować