10487372
499623E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Length | 136.0 mm |
Overall Length | 5.354 in |
Overall Thickness | 14.0 mm |
Overall Thickness | 0.551 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Colour | Black |
Finish | Plated |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Steel |
Mounting Hole Depression | Flat |
Number of Mounting Holes | 6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować