10260340
466241
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 1 | 45,1364 zł |
2 - 19 | 32,2402 zł |
20 + | 29,2835 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 18.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.728 in |
Overall Length | 38.3 mm |
Overall Length | 1.508 in |
Overall Thickness | 42.0 mm |
Overall Thickness | 1.654 in |
Overall Width | 31.5 mm |
Overall Width | 1.24 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować