10260333
466240
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 1 | 17,2728 zł |
2 + | 12,3377 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 14.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.551 in |
Overall Length | 65.0 mm |
Overall Length | 2.559 in |
Overall Thickness | 23.0 mm |
Overall Thickness | 0.906 in |
Overall Width | 64.0 mm |
Overall Width | 2.52 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować